GN 251.6 Asetuspultit kiinnitysmagneetilla

Asetuspultit GN 251.6: kiinnitysmagneetilla

Tuotteen kuvaus

Kiinnitysmagneeteilla varustetuissa asetuspulteissa GN 251.6 on yhdistetty magneetti ja kuusioruuvin muotoinen teräskotelo järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Kiinnitysmagneetilla varustettuja asetuspultteja voidaan käyttää työkappaleiden vasteina, jotka myös pitelevät työkappaletta oikeassa asennossa integroidun magneetin avulla.

Lukitusmutteria (sisältyy) voi käyttää pidätinruuvin varmistamiseen asemoinnin jälkeen.

Tekninen eritelmä

Kuusiokolopultti
Teräs

  • Vetolujuusluokka 5.8
  • sinkitty, sinipassivoitu

Kuusiomutteri
Teräs

  • Vetolujuusluokka 04
  • sinkitty, sinipassivoitu

Magneetin materiaali
NdFeBND
neodyymi, rauta, boori
lämpötilankestävyys enintään 80 ºC


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 251.6 Asetuspultit kiinnitysmagneetilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1 *l1d2e ≈k1k2l2
maks.
sNimellinen kuorma N
M 6121620253010114 -0,53,231025
M 816202530401314,45,3 -0,543,71350
M 1020253040501717,86,4 -0,554,51775
M 12253040506019207,5 -165,219110
M 1630405060802426,810 -18624145
* Kierre: mutterin liikkuvuus

Koonti ja hinta

Kierre d1
l1
Materiaali

Kierre d1
l1
Materiaali

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,57 €
plus ALV 0,87 €
brutto 5,44 €
Paino: 0,005 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181542
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
  • 1813 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1814 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.