GN 50.3 Kiinnitysmagneetit Kova ferriitti / neodyymi-rauta-boori, kotelo teräs, kierretapilla

Kiinnitysmagneetit GN 50.3: Kova ferriitti / neodyymi-rauta-boori, kotelo teräs, kierretapilla

Tuotteen kuvaus

GN 50.3 -kiinnitysmagneeteissa on yhdistetty teräskotelo ja muovirengas järjestelmäksi, joka suojaa ja vahvistaa magneettia magneettisen virtauksen optimaalista välittymistä varten magneettipintaan.

Tekninen eritelmä

Magneetti

  • Kova ferriittiHF
    Käyttölämpötila enintään 200 ºC
  • NdFeBND
    neodyymi, rauta, boori
    Käyttölämpötila enintään 80 ºC
  • NdFeBNDT
    neodyymi, rauta, boori
    Käyttölämpötila enintään 150 ºC

Kotelo
Teräs, sinkitty


RoHS

Lisävaruste

GN 70 Kiinnityslevyt
GN 70.1 Kiinnityslevyt
GN 70.2 Kumikansia

Piilota tekninen piirros
GN 50.3 Kiinnitysmagneetit kierretapilla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet

d1
Magneetti HF
d2

h

Pituus l
Magneetti ND
d2

h

Pituus l
Magneetti NDT
d2

h

Pituus l
Nimellinen tartuntavoima, N
HF

ND

NDT
6 ±0,1---M 34,5 ±0,17----5-
8 ±0,1---M 44,5 ±0,18----13-
10 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17M 34,5 ±0,17---425-
10 ±0,1---M 44,5 ±0,18M 44,5 ±0,18-2533
13 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17------10--
13 ±0,1---M 54,5 ±0,18M 54,5 ±0,18-6075
16 ±0,1M 34,5 +0,2/-0,17------18--
16 ±0,1M 44,5 +0,2/-0,16M 44,5 ±0,18---1885-
16 ±0,1---M 64,5 ±0,18M 64,5 ±0,18-95110
20 ±0,1M 36 +0,2/-0,17------30--
20 ±0,1---M 66 ±0,110M 66 ±0,110-140172
25 ±0,1M 47 +0,3/-0,28------40--
25 ±0,1M 67 +0,3/-0,220M 67 ±0,210M 67 ±0,21040200233
32 ±0,1M 47 +0,3/-0,28------80--
32 ±0,1M 67 +0,3/-0,212M 67 ±0,210M 67 ±0,21080350400
32 ±0,1M 87 +0,3/-0,210------80--
40 ±0,1---M 88 ±0,212----670-
47 +0,2/-0,1M 69 +0,5/-0,28------180--
47 +0,2/-0,1---M 89,2 ±0,213----790-
57 +0,2/-0,1M 610,5 +0,5/-0,28------280--
63 +0,3/-0,1M 614 +0,5/-0,215------350--
80 +0,3/-0,1M 810 +0,5/-0,213------600--

Koonti ja hinta

Magneetti



Läpimitta d1
Kierre d2 (HF)
Kierre d2 (ND)
Kierre d2 (NDT)
Magneetti



Läpimitta d1
Kierre d2 (HF)
Kierre d2 (ND)
Kierre d2 (NDT)

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,50 €
plus ALV 0,48 €
brutto 2,98 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
85051110
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
  • 681 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 682 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 50.3-ND-6-M3GN 50.3-ND-8-M4GN 50.3-ND-10-M3GN 50.3-HF-10-M3GN 50.3-ND-10-M4GN 50.3-NDT-10-M4GN 50.3-HF-13-M3GN 50.3-ND-13-M5GN 50.3-NDT-13-M5GN 50.3-HF-16-M3GN 50.3-ND-16-M4GN 50.3-HF-16-M4GN 50.3-ND-16-M6GN 50.3-NDT-16-M6GN 50.3-HF-20-M3GN 50.3-ND-20-M6GN 50.3-NDT-20-M6GN 50.3-HF-25-M4GN 50.3-ND-25-M6GN 50.3-HF-25-M6GN 50.3-NDT-25-M6GN 50.3-HF-32-M4GN 50.3-ND-32-M6GN 50.3-HF-32-M6GN 50.3-NDT-32-M6GN 50.3-HF-32-M8GN 50.3-ND-40-M8GN 50.3-HF-47-M6GN 50.3-ND-47-M8GN 50.3-HF-57-M6GN 50.3-HF-63-M6GN 50.3-HF-80-M8

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa