GN 251 Asetuspultit Teräs

Asetuspultit GN 251: Teräs
Tyyppi: AK - Kohdistuspinta pyöristetyllä päällä, karkaistu

Tuotteen kuvaus

Asetuspultteja GN 251 voidaan käyttää sekä lujina päätyvasteina että tukena.

Polyuretaanilevyllä varustettu versio (tyyppi BK) toimii vaimennus- tai suojaelementtinä herkille pinnoille.

Tekninen eritelmä

Ruuvi
Teräs

  • mustattu tyypeille A
    Kohdistuspinta, karkaistu (HRC 45)
  • nikkelöity tyypeille B
    Polyuretaanilevy, kovuus 90 Shore

Kuusiomutteri
Teräs
sinkitty, sinipassivoitu


RoHS

Lisävaruste

GN 412.1 Asennuslohkot (Sinkkivalu)

Piilota tekninen piirros
GN 251 Asetuspultit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AKKohdistuspinta pyöristetyllä päällä, karkaistu
BKKohdistuspinta polyuretaanilevyllä
Näytä / piilota sarakkeet
d1l1
Tyyppi AK
l1
Tyyppi BK
d2ek1k2k3l2
maks.
l3s
M 31015202530-------------6,422,4-1,5-5,5
M 410152025303540---152025303540-58,12,83,22,42,11,57
M 51015202530354050--152025303540-69,23,543,22,41,58
M 615202530354050---20253035404550811,5453,63210
M 8152025303540506070802025303540455010155,56,553,7213
M 1030354050607080---202530354045501319,67864,5217
M 1230354050607080-----------21,9810-5,2-19
M 1650607080--------------27,71013-6-24

Koonti ja hinta

Kierre d1
Kierteen pituus l1 (tyyppi AK)
Kierteen pituus l1 (tyyppi BK)
Tyyppi


Kierre d1
Kierteen pituus l1 (tyyppi AK)
Kierteen pituus l1 (tyyppi BK)
Tyyppi


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
4,02 €
plus ALV 0,76 €
brutto 4,78 €
Paino: 0,001 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181582
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 965 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 966 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 251-M3-10-AKGN 251-M3-15-AKGN 251-M3-20-AKGN 251-M3-25-AKGN 251-M3-30-AKGN 251-M4-10-AKGN 251-M4-15-AKGN 251-M4-20-AKGN 251-M4-25-AKGN 251-M4-30-AKGN 251-M4-35-AKGN 251-M4-40-AKGN 251-M4-15-BKGN 251-M4-20-BKGN 251-M4-25-BKGN 251-M4-30-BKGN 251-M4-35-BKGN 251-M4-40-BKGN 251-M5-10-AKGN 251-M5-15-AKGN 251-M5-20-AKGN 251-M5-25-AKGN 251-M5-30-AKGN 251-M5-35-AKGN 251-M5-40-AKGN 251-M5-50-AKGN 251-M5-15-BKGN 251-M5-20-BKGN 251-M5-25-BKGN 251-M5-30-BKGN 251-M5-35-BKGN 251-M5-40-BKGN 251-M6-15-AKGN 251-M6-20-AKGN 251-M6-25-AKGN 251-M6-30-AKGN 251-M6-35-AKGN 251-M6-40-AKGN 251-M6-50-AKGN 251-M6-20-BKGN 251-M6-25-BKGN 251-M6-30-BKGN 251-M6-35-BKGN 251-M6-40-BKGN 251-M6-45-BKGN 251-M6-50-BKGN 251-M8-15-AKGN 251-M8-20-AKGN 251-M8-25-AKGN 251-M8-30-AKGN 251-M8-35-AKGN 251-M8-40-AKGN 251-M8-50-AKGN 251-M8-60-AKGN 251-M8-70-AKGN 251-M8-80-AKGN 251-M8-20-BKGN 251-M8-25-BKGN 251-M8-30-BKGN 251-M8-35-BKGN 251-M8-40-BKGN 251-M8-45-BKGN 251-M8-50-BKGN 251-M10-30-AKGN 251-M10-35-AKGN 251-M10-40-AKGN 251-M10-50-AKGN 251-M10-60-AKGN 251-M10-70-AKGN 251-M10-80-AKGN 251-M10-20-BKGN 251-M10-25-BKGN 251-M10-30-BKGN 251-M10-35-BKGN 251-M10-40-BKGN 251-M10-45-BKGN 251-M10-50-BKGN 251-M12-30-AKGN 251-M12-35-AKGN 251-M12-40-AKGN 251-M12-50-AKGN 251-M12-60-AKGN 251-M12-70-AKGN 251-M12-80-AKGN 251-M16-50-AKGN 251-M16-60-AKGN 251-M16-70-AKGN 251-M16-80-AK

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa