GN 237.3 Saranat raskaaseen käyttöön Ruostumaton teräs, parempi lujuus

Saranat raskaaseen käyttöön  GN 237.3: Ruostumaton teräs, parempi lujuus
Tyyppi: A - rei’illä uppokantaruuveille
Pinta: GS - matta, sinkopuhdistettu
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

GN 237.3 -saranat on tarkoitettu raskaaseen käyttöön vaativissa olosuhteissa ja niille on ominaista kompakti muotoilu. Saranatapit on integroitu ja mahdollistavat saranoiden käytön ympäristössä, jossa ilmenee voimakasta tärinää ja iskuja.

Saranan lehden materiaali on erittäin vankkaa ja sopii sen martensiittirakenteen ansiosta käytettäväksi aggressiivisissa ympäristöissä vaikkakin tietyillä rajoituksilla. Kuluminen on vähennetty minimiin saranakomponenttien ja voitelun tehokkaalla kitkayhdistelmällä.

Tyypin B saranoissa on keskittävät kiinnitykset, jotka estävät sivusuuntaisen liukumisen suurien kuormitusten tapauksessa ja suojaavat asennusruuveja kielletyiltä poikkisuuntaisilta voimilta.

Tekninen eritelmä

Saranan lehti
Ruostumaton teräsNI
Saksalainen materiaalin nro 1.4405
Martensiitti

  • matta, sinkopuhdistettuGS
  • muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW

Saranatappi
Ruostumaton teräs AISI 440B

  • nuorrutettu
  • voideltu erikoisrasvalla

Sovitelevyt
Ruostumaton teräs AISI 301
voideltu erikoisrasvalla


RoHS

Lisävaruste

GN 2370 Välilevyt
GN 2372 Levyt
GN 2374 Elastomeerirajoittimet

Piilota tekninen piirros
GN 237.3 Saranat raskaaseen käyttöön, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Arei’illä uppokantaruuveille
Brei’illä uppokantaruuveille ja keskityskiinnittimille
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2d1d2d3d4 +0,5
suositeltu
kohdistusreikä
h1h2h3h4h5l3m1m2
50506,369,51012,566,5213213030
60608,3812,5131688,531725,53636
808010,31014,515201010,5421365050

Koonti ja hinta

Materiaali

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi


Pinta
musta
Eritelmät



Materiaali

Leveys l1
Pituus l2
Tyyppi


Pinta
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
16,19 €
plus ALV 3,08 €
brutto 19,27 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,40 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,112 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
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
  • 570 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 571 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 237.3-NI-50-50-A-GSGN 237.3-NI-50-50-B-GSGN 237.3-NI-50-50-A-SWGN 237.3-NI-50-50-B-SWGN 237.3-NI-60-60-A-GSGN 237.3-NI-60-60-B-GSGN 237.3-NI-60-60-A-SWGN 237.3-NI-60-60-B-SWGN 237.3-NI-80-80-A-GSGN 237.3-NI-80-80-B-GSGN 237.3-NI-80-80-A-SWGN 237.3-NI-80-80-B-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa