GN 235 Saranat Sinkkivalu, säädettävä

Saranat GN 235: Sinkkivalu, säädettävä
Materiaali: ZD - Sinkkivalu
Tyyppi: B - vaakatasossa säädettävä
Pinta: SR - hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Saranoita GN 235 voi säätää korkeus- ja leveyssuunnassa urien mukaan muotoilusta riippuen ja ne kiinnitetään matalakantaisilla kuusiokanta-, ovaalikanta- tai lieriökantaruuveilla.

Koska tilaa on riittävästi (asennustila) ruuvien kannoille ja aluslevyille, saranat voidaan avata 180º ilman törmäysvaaraa.

Saranan porausmalli vastaa GN 237 -saranaperheen mallia, minkä ansiosta on mahdollista yhdistellä eri saranatyyppejä.

Tekninen eritelmä

  • SinkkivaluZD
    muovipinnoitettu
    musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR

  • Tappi
    Ruostumaton teräs AISI 316Ti

RoHS

Lisävaruste

GN 2370 Välilevyt
GN 2372 Levyt (kierrerei’illä)
GN 2376 Levyt (with Threaded Studs)

Piilota tekninen piirros
GN 235 Saranat, Sinkkivalu, säädettävä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Hpystytasossa säädettävä
Bvaakatasossa säädettävä
HBpysty- ja vaakatasossa säädettävä
Dläpirei’illä
DHläpirei’illä, pystysuunnassa säädettävä
DBläpirei’illä, vaakasuunnassa säädettävä
Näytä / piilota sarakkeet
l1
D, DH, H

DB, HB

B
l2bd1d2h1h2h3h4l3
D, DH, H

DB, HB, B
l4
D, DH, H, DB, HB

B
m1m2
404550455,35,341359,519162116212525
505560556,56,5616,6611,623,2212621263030
606876658,38,3821,4814,929,82633,52633,53636

Koonti ja hinta

Materiaali

Korkeus l1 (Tyyppi D, DH, H)
Korkeus l1 (Tyyppi DB, HB)
Korkeus l1 (Tyyppi B)
Leveys l2
Tyyppi






Pinta
hopea
musta
Eritelmät

Materiaali

Korkeus l1 (Tyyppi D, DH, H)
Korkeus l1 (Tyyppi DB, HB)
Korkeus l1 (Tyyppi B)
Leveys l2
Tyyppi






Pinta
hopea
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,54
plus ALV 1,62 €
brutto 10,16 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,14 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,090 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83021000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • Pyydä toimitusaika

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 235-ZD-40-45-H-SWGN 235-ZD-40-45-D-SWGN 235-ZD-40-45-DH-SWGN 235-ZD-40-45-H-SRGN 235-ZD-40-45-D-SRGN 235-ZD-40-45-DH-SRGN 235-ZD-45-45-HB-SWGN 235-ZD-45-45-DB-SWGN 235-ZD-45-45-HB-SRGN 235-ZD-45-45-DB-SRGN 235-ZD-50-45-B-SWGN 235-ZD-50-45-B-SRGN 235-ZD-50-55-H-SWGN 235-ZD-50-55-D-SWGN 235-ZD-50-55-DH-SWGN 235-ZD-50-55-H-SRGN 235-ZD-50-55-D-SRGN 235-ZD-50-55-DH-SRGN 235-ZD-55-55-HB-SWGN 235-ZD-55-55-DB-SWGN 235-ZD-55-55-HB-SRGN 235-ZD-55-55-DB-SRGN 235-ZD-60-55-B-SWGN 235-ZD-60-55-B-SRGN 235-ZD-60-65-H-SWGN 235-ZD-60-65-D-SWGN 235-ZD-60-65-DH-SWGN 235-ZD-60-65-H-SRGN 235-ZD-60-65-D-SRGN 235-ZD-60-65-DH-SRGN 235-ZD-68-65-HB-SWGN 235-ZD-68-65-DB-SWGN 235-ZD-68-65-HB-SRGN 235-ZD-68-65-DB-SRGN 235-ZD-76-65-B-SWGN 235-ZD-76-65-B-SR

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa