GN 230 Matalat T-mutterit

Matalat T-mutterit GN 230:

Tuotteen kuvaus

Matalia T-muttereita GN 230 käytetään jigien ja telineiden kiinnitysten kohdistamiseen ja asemointiin koneistuspöydissä, joissa on DIN 650 T-urat.

Tätä varten ne työnnetään jigin tai telineen kiinnityksen kohdistusuriin.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • Pintakarkaistu
    • mustattu

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 230 Matalat T-mutterit luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
b h6d1d2hltruuville
DIN 84
DIN 912
104,588204,3M4 x 10
125,5108205,3M5 x 12
146,61110226,3M6 x 16
166,61110226,3M6 x 16
186,61110226,3M6 x 16
206,61110226,3M6 x 16
226,61112326,3M6 x 16

Koonti ja hinta

Leveys b
Leveys b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,56 €
plus ALV 1,06 €
brutto 6,62 €
Paino: 0,010 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73182900
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
  • 918 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 2047 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 2048 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 230-10GN 230-12GN 230-14GN 230-16GN 230-18GN 230-20GN 230-22

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa