DIN 508 T-mutterit Stahl

T-mutterit DIN 508: Stahl
Vetolujuusluokka: 10 - mustattu

Tuotteen kuvaus

T-mutterit DIN 508 vetolujuusluokassa 8 (paljas) ovat saatavissa myös ilman kierrettä. Näin ne voidaan sopeuttaa erikoissovelluksiin.

Tekninen eritelmä

  • Teräs
    • Vetolujuusluokka 8
      paljas8

    • Vetolujuusluokka 10
      mustattu10


RoHS

Piilota tekninen piirros
DIN 508 T-mutterit, teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
a -0,3 / -0,5dehkT-urille DIN 650
5M 4--9 -0,56,53 -0,35
6M 5--10 -0,584 -0,56
8M 6--13 -0,5106 -0,58
10M 6M 8-15 -0,5126 -0,510
12M 8M 10-18 -0,5147 -0,512
14M 10M 12-22 -0,5168 -0,514
16M 10M 12M 1425 -0,5189 -0,516
18M 12M 14M 1628 -0,52010 -0,518
20M 12M 16M 1832 -0,52412 -0,520
22M 16M 20-35 -0,52814 -0,522
24M 20M 22-40 -0,53216 -0,524
28M 20M 24-44 -13618 -128
36*M 30--54 -14422 -136
42*M 36--65 -15226 -142
* ei saatavissa varastosta vetolujuusluokassa 8, vaatii vähimmäistilausmäärän

Koonti ja hinta

Uran leveys a
Kierre d
Vetolujuusluokka


Eritelmät



Uran leveys a
Kierre d
Vetolujuusluokka


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
1,12 €
plus ALV 0,21 €
brutto 1,33 €
Paino: 0,002 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181692
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
  • 2849 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 12848 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 12849 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
DIN 508-5-M4-8DIN 508-5-M4-10DIN 508-6-M5-8DIN 508-6-M5-10DIN 508-8-M6-8DIN 508-8-M6-10DIN 508-10-M6-8DIN 508-10-M6-10DIN 508-10-M8-8DIN 508-10-M8-10DIN 508-12-M8-8DIN 508-12-M8-10DIN 508-12-M10-8DIN 508-12-M10-10DIN 508-14-M10-8DIN 508-14-M10-10DIN 508-14-M12-8DIN 508-14-M12-10DIN 508-16-M10-8DIN 508-16-M10-10DIN 508-16-M12-8DIN 508-16-M12-10DIN 508-16-M14-8DIN 508-16-M14-10DIN 508-18-M12-8DIN 508-18-M12-10DIN 508-18-M14-8DIN 508-18-M14-10DIN 508-18-M16-8DIN 508-18-M16-10DIN 508-20-M12-8DIN 508-20-M12-10DIN 508-20-M16-8DIN 508-20-M16-10DIN 508-20-M18-8DIN 508-20-M18-10DIN 508-22-M16-8DIN 508-22-M16-10DIN 508-22-M20-8DIN 508-22-M20-10DIN 508-24-M20-8DIN 508-24-M20-10DIN 508-24-M22-8DIN 508-24-M22-10DIN 508-28-M20-8DIN 508-28-M20-10DIN 508-28-M24-8DIN 508-28-M24-10DIN 508-36-M30-10DIN 508-42-M36-10

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa