GN 22892 Pyörät Polyamidi

Pyörät GN 22892: Polyamidi
Original design RE.F8
Laakerin tyyppi: G - Kitkalaakeri
Tyyppi: AB - Pyörä ilman kiinnikettä, sininen

Tuotteen kuvaus

Pyöriä GN 22892 käytetään esimerkiksi teollisuudessa ja julkisissa sisätiloissa kuljetusvaunujen liikutteluun.

Pyörän pinnoite antaa matalan vierintävastuksen sekä hyvän kulutuksen ja repeytymisen kestävyyden.

Tyypin K laakereilla kuulalaakereiden vähäinen kuluminen lisää käyttöikää, ja kiinnityksellä sisäiseen rengasrakenteeseen pystytään poistamaan aksiaalinen välys.

Tekninen eritelmä

Pyörän pinnoite / Pyörän sisus
Muovi, polyamidi (PA)

  • Yksiosainen
  • Valkoinen varten tyyppi A
  • Sininen varten tyyppi AB
  • Kovuus 70 Shore D

Käyttölämpötila -30 °C - +80 °C


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 22892 Pyörät, polyamidi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Laakerin tyyppi

GKitkalaakeri
KKuulalaakeri

Tyyppi

APyörä ilman kiinnitintä
ABPyörä ilman kiinnikettä, sininen
Näytä / piilota sarakkeet
Laakerin tyyppid1
Pyörän Ø
Tyyppi A
d1
Pyörän Ø
Tyyppi AB
b1b2d2Suositeltu
ergonominen maks. kuorma N
Laakerin tyyppi G
Maks.
staattinen kuormituskapasiteetti N
Laakerin tyyppi G
Maks. 
dynaaminen kuormituskapasiteetti
N
G65-30341290012501200
G8080303912150020001800
G100100304412175035003000
G125125384415200045004000
G150-455820250060005000
G200-505820315080007300
K125-455620400070006500
K150-455620455080007500
K200-5056206500100009000

Koonti ja hinta

Pyörän Ø d1 (Laakerin tyyppi G)
Pyörän Ø d1 (Tyyppi AB)
Laakerin tyyppi


Tyyppi


Eritelmät




Pyörän Ø d1 (Laakerin tyyppi G)
Pyörän Ø d1 (Tyyppi AB)
Laakerin tyyppi


Tyyppi


Sopii lattiatyypille

Lattian tyyppi ja mahdolliset esteet ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat kärryn liikuttamiseen tarvittavaan voimaan sekä tärinän siirtymiseen ja pyörän kulumiseen.
Lattian ominaisuuksien perusteella sovelletaan ohjeita oikean pyörän valintaan:

  • Epäsäännöllisillä lattioilla ja esteiden kohdalla pyörien tulisi olla pehmeät ja paksut kulutuspinnat sekä suuret halkaisijat.
  • Sileillä lattioilla ja raskaissa kuormissa pyörissä on oltava kova kulutuspinta.

Seuraavassa taulukossa esitetään kullekin pyörälle sopiva lattiatyyppi yksinkertaistettuna.

Näytä / piilota sarakkeet
StandardiTiiliAsfalttiSementti-hartsi,
betoni
Pinnoittamaton lattiaRitilälattiatKuviolattiatLattia, jossa esteitä
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
2,25
plus ALV 0,43 €
brutto 2,68 €
ELESA Code: 450501
Kuvaus: RE.F8-065-RBL
Paino: 0,060 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83022000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 21 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 969 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 1917 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 1918 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 22892-65-G-AGN 22892-80-G-AGN 22892-80-G-ABGN 22892-100-G-AGN 22892-100-G-ABGN 22892-125-G-AGN 22892-125-G-ABGN 22892-150-G-AGN 22892-200-G-AGN 22892-125-K-AGN 22892-150-K-AGN 22892-200-K-A

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa