GN 1422 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 1290 N

Teleskooppikiskot GN 1422: täydellä ulostyönnöllä ja sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 1290 N

Tuotteen kuvaus

Teleskooppikiskot sisäänvetomekanismilla GN 1422 asennetaan pystysuoraan ja pareittain. Iskunpituus saavuttaa ≈ 100 % nimellisestä pituudesta l1 (täysi ulostyöntö).

Teleskooppikiskot toimitetaan pareittain. Niiden mekaniikan ansiosta ne voidaan asentaa siten, että ulostyöntö on joko vasemmalla tai oikealla. Kaikki asennusreiät ovat helposti saavutettavissa apureikien kautta. Vain asennusreiät näkyvät, mutta tuotteessa saattaa olla muita siihen kuuluvia reikiä.

Tekninen eritelmä

Liukuprofiili
Teräs, Sinkitty, sinipassivoituZBZB


Laakerit
Rullalaakeriteräs, karkaistu


Kuulahäkki
Teräs, sinkitty


Kumivaste
Muovi / Elastomeeri


Sisäänvetomekanismi
Ruostumaton teräs / Muovi


Käyttölämpötila -20 °C - +100 °C


RoHS

Tilauksesta

muut pituudet ja reikien etäisyys
muut kiinnitysvaihtoehdot
lukituslaitteella (etu)
muut pinnat
kannattimella

Piilota tekninen piirros
GN 1422 Teleskooppikiskot täydellä ulostyönnöllä ja sisäänvetomekanismilla, kuormituskapasiteetti jopa 1290 N luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bkumivasteella

Tunnistenro.

2Kiinnitys upotusreikiä käyttämällä
Näytä / piilota sarakkeet
l1l2 +4 / -4
Isku
l3Fs per pari N
10 000 syklissä

100 000 syklissä
300285585940640
350350700960730
400400800970770
4504509001100880
50050010001190900
55055011001180980
60060012001230990
700700140012901030
800800160012101060

Koonti ja hinta

Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB
Pituus l1
Tyyppi

Tunnistenro.

Pinta
ZB

Asennusreiät - ulkokisko

Piirustus: asennusreiät ulkokiskoille GN 1422
Näytä / piilota sarakkeet
l1a3a4a5a6
300192224--
350192224--
400224256--
450288320--
500320352--
550352384--
600416448--
700448480--
800384416672704

Asennusreiät - sisäkisko

Piirustus: asennusreiät sisäkiskolle GN 1422
Näytä / piilota sarakkeet
l1i2i3i4
300141237-
350173301-
400173333-
450205397-
500237461-
550269493-
600173301557
700173333653
800205397749

Kiinnitysruuvit

Jotta nämä kuormitusvoimat FS absorboituvat luotettavasti ympäröivään rakenteeseen, kaikkia ulko- ja sisäkiskon käytettävissä olevia upotusreikiä tulee käyttää. Kiinnitysruuvien käyttämättä jättäminen vähentää määritettyä kuormituskapasiteettia vastaavasti. Asentamiseen voidaan käyttää seuraavia ruuveja:

Nimike - standardi
Kuusiokantaruuvi DIN 7991
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 965
Uppokantaruuvi, Phillips DIN 7997

Ulkokisko
M 5
M 5
Koko 5

Sisäkisko
M 4
M 4
Koko 4/4,5

Kumivaste

Piirustus: kumivaste GN 1422

Tyypin B kumivasteet vaimentavat kiskon iskua vastaavassa ääriasennossa. Ominaisuus vähentää melun minimiin ja pidentää käyttöikää. Kiskoon on kiinnitetyt, osittain näkyvät, osittain näkymättömät vasteet täyttävät kaikki vaatimukset muodon, materiaalin ja kovuuden osalta.
Jos ulostyöntösuunnassa ilmenee suurempia staattisia tai dynaamisia kuormia, ne tulisi absorboida ulkoisilla vaste-elementeillä.

Sisäänvetomekanismi

Piirustus: sisäänvetomekanismi GN 1422

Teleskooppikiskoissa GN 1422 on integroitu sisäänvetomekanismi, joka parantaa merkittävästi helppokäyttöisyyttä ulostyöntöosia suljettaessa.

Kiskot vetäytyvät sisään ja pysyvät taka-asennossa automaattisesti sisäänvetomekanismilla iskun viimeisten 22 mm:n matkalla noin 30 newtonin pitovoimalla kutakin kiskoparia kohden. Tämä voima tulee vastaavasti ylittää ulostyöntöosia avattaessa.

Sisäänvetomekanismi on suunniteltu siten, että se irtautuu eikä vahingoitu ulostyöntöosia avattaessa tai suljettaessa äkillisin nykäyksin tai liian nopeasti. Seuraavalla iskulla sisäänvetomekanismi napsahtaa takaisin paikalleen automaattisesti, mikä varmistaa moitteettoman toiminnan.

Piirustus: sisäänvetomekanismi GN 1422

Tietoa kuormituskapasiteetista

Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetti riippuu kiskon profiilista, nimellisestä pituudesta lºº1ºº sekä tuloksena saatavasta iskusta l2. Lisäksi ulostyöntöleveydellä, kiskossa käytetyillä materiaaleilla ja komponenttivaihtoehtojen osilla, kuten vaimennetulla sisäänvetomekanismilla, on merkittävä vaikutus.
Teleskooppikiskojen enimmäiskuormituskapasiteetin tiedot määriteltiin väsymiskokeissa seuraavilla ehdoilla:

  • kiskojärjestely pystysuora pareittain
  • kaikkien asennustietojen noudattaminen
  • vääntymän kestävyys testausolosuhteissa
  • kuorman FS tasainen jakautuminen koko ulostyöntöpinnalla
  • standardi kiskoväli 450 mm
  • 10 000, 50 000 tai 100 000 testaussykliä
    (yksi ulostyöntö ja sisäänveto = yksi sykli)
  • asteittainen kuorman lisäys

Piirustus: teleskooppikiskojen kuormituskapasiteetti

Jokaisen testausvaiheen jälkeen arvioitiin kulumista, suorituskykyä ja enimmäistaivutusta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
70,79
plus ALV 13,45 €
brutto 84,24 €
Paino: 1,500 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024200
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 25 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 45 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 46 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa