GN 2422 Lineaariset ohjainkiskot, nokkarulla lineaarisille ohjainkiskojärjestelmille, C-profiili

Lineaariset ohjainkiskot, nokkarulla GN 2422: lineaarisille ohjainkiskojärjestelmille, C-profiili
Tyyppi: UT - Kelluva laakerikisko, kiinnitysreikä tasakantaruuville

Tuotteen kuvaus

Lineaariset ohjainkiskot GN 2422 rullastoille voidaan yhdistää nokkarullastoihin GN 2424 tai nokkarulliin GN 2426 lineaaristen ohjainkiskojärjestelmien rakentamiseksi. Näitä tilaa säästäviä yksikköjä käytetään esimerkiksi liukuovien kannatteluun tai koneenrakennuksessa tai jiginvalmistuksessa laitoksen laitteiden lineaariseen liikkeeseen.

Järjestelmät ovat erittäin vakaita ja niiden käyttö on hiljaista ja siirtymänopeus suuri. Koska kiinteät ja kelluvat laakerikiskot voidaan yhdistää, ne eivät kuormita ympäröiviä rakenteita ja näin ollen samansuuntaisuusvirheet voidaan kompensoida. Matalat tasakantaruuvit sisältyvät kiskotyyppeihin UT ja XT.

Tekninen eritelmä

  • Lämpökäsitelty teräs
    • sinkitty, sinipassivoitu
    • Kulkuradat karkaistu

  • Tasakantaruuvit (vain tyypeille UT / XT)
    Teräs
    sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Lisävaruste

GN 2424 Nokkarullastot
GN 2426 Nokkarullat

Tilauksesta

muut kiskon pituudet (enintään 3 600 mm)

  • muut kiinnitysreikien etäisyydet mºº1 ºº/ mºº2ºº
Piilota tekninen piirros
GN 2422 Lineaariset ohjainkiskot, nokkarulla luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

UTKelluva laakerikisko, kiinnitysreikä tasakantaruuville
UVKelluva laakerikisko, kiinnitysreikä uppokantaruuville
XTKiinteä laakerikisko, kiinnitysreikä tasakantaruuville
XVKiinteä laakerikisko, kiinnitysreikä uppokantaruuville
Näytä / piilota sarakkeet
h1m1b1d1d2d3d4l2m2s1s2avainväli A/F
1824040056080010401200-408,34,55M 49,58802,80,8T20
28400560800104012001440-4012,35,56,4M 511108042T25
35400560800104012001440-4016,56,58M 61512803,50,8T30
43400560800104012001520200040218,510,5M 81816804,51,5T40

Koonti ja hinta

Korkeus h1
Kiskon pituus l1
Kiinnitysreiän etäisyys m1
Tyyppi




Korkeus h1
Kiskon pituus l1
Kiinnitysreiän etäisyys m1
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
33,96 €
plus ALV 6,45 €
brutto 40,41 €
Paino: 0,132 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 13 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 14 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 2422-18-240-40-UTGN 2422-18-240-40-UVGN 2422-18-240-40-XTGN 2422-18-240-40-XVGN 2422-18-400-40-UTGN 2422-18-400-40-UVGN 2422-18-400-40-XTGN 2422-18-400-40-XVGN 2422-18-560-40-UTGN 2422-18-560-40-UVGN 2422-18-560-40-XTGN 2422-18-560-40-XVGN 2422-18-800-40-UTGN 2422-18-800-40-UVGN 2422-18-800-40-XTGN 2422-18-800-40-XVGN 2422-18-1040-40-UTGN 2422-18-1040-40-UVGN 2422-18-1040-40-XTGN 2422-18-1040-40-XVGN 2422-18-1200-40-UTGN 2422-18-1200-40-UVGN 2422-18-1200-40-XTGN 2422-18-1200-40-XVGN 2422-28-400-40-UTGN 2422-28-400-40-UVGN 2422-28-400-40-XTGN 2422-28-400-40-XVGN 2422-28-560-40-UTGN 2422-28-560-40-UVGN 2422-28-560-40-XTGN 2422-28-560-40-XVGN 2422-28-800-40-UTGN 2422-28-800-40-UVGN 2422-28-800-40-XTGN 2422-28-800-40-XVGN 2422-28-1040-40-UTGN 2422-28-1040-40-UVGN 2422-28-1040-40-XTGN 2422-28-1040-40-XVGN 2422-28-1200-40-UTGN 2422-28-1200-40-UVGN 2422-28-1200-40-XTGN 2422-28-1200-40-XVGN 2422-28-1440-40-UTGN 2422-28-1440-40-UVGN 2422-28-1440-40-XTGN 2422-28-1440-40-XVGN 2422-35-400-40-UTGN 2422-35-400-40-UVGN 2422-35-400-40-XTGN 2422-35-400-40-XVGN 2422-35-560-40-UTGN 2422-35-560-40-UVGN 2422-35-560-40-XTGN 2422-35-560-40-XVGN 2422-35-800-40-UTGN 2422-35-800-40-UVGN 2422-35-800-40-XTGN 2422-35-800-40-XVGN 2422-35-1040-40-UTGN 2422-35-1040-40-UVGN 2422-35-1040-40-XTGN 2422-35-1040-40-XVGN 2422-35-1200-40-UTGN 2422-35-1200-40-UVGN 2422-35-1200-40-XTGN 2422-35-1200-40-XVGN 2422-35-1440-40-UTGN 2422-35-1440-40-UVGN 2422-35-1440-40-XTGN 2422-35-1440-40-XVGN 2422-43-400-40-UTGN 2422-43-400-40-UVGN 2422-43-400-40-XTGN 2422-43-400-40-XVGN 2422-43-560-40-UTGN 2422-43-560-40-UVGN 2422-43-560-40-XTGN 2422-43-560-40-XVGN 2422-43-800-40-UTGN 2422-43-800-40-UVGN 2422-43-800-40-XTGN 2422-43-800-40-XVGN 2422-43-1040-40-UTGN 2422-43-1040-40-UVGN 2422-43-1040-40-XTGN 2422-43-1040-40-XVGN 2422-43-1200-40-UTGN 2422-43-1200-40-UVGN 2422-43-1200-40-XTGN 2422-43-1200-40-XVGN 2422-43-1520-40-UTGN 2422-43-1520-40-UVGN 2422-43-1520-40-XTGN 2422-43-1520-40-XVGN 2422-43-2000-40-UTGN 2422-43-2000-40-UVGN 2422-43-2000-40-XTGN 2422-43-2000-40-XV

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa