GN 115.9 Salpalukot turvatoiminnolla Toiminta hylsyavaimella

Salpalukot turvatoiminnolla GN 115.9: Toiminta hylsyavaimella
Tyyppi: DK - Kolmion kanssa

Tuotteen kuvaus

Salpalukoissa GN 115.9 on paina ja käännä -turvatoiminto. Lukko lukitsee karan paikalleen kahdessa ääriasennossa. Laitetta voi kääntää 90º vain silloin, kun käyttöelementtiä painetaan alas hylsyavaimella, jolloin turvatappi vapautuu lukitusta asennosta. Tämä ominaisuus takaa lukon luotettavuuden ja estää sitä liikkumasta itsekseen tai tärinän seurauksena.

Lukon viistereunat tekevät oven sulkemisen helpommaksi. Erilaisilla kammilla varustetut salvat kattavat salpausetäisyyden A välillä 4-32 mm.

Salpalukot GN 115.9 toimitetaan irrallisella salvalla.

Tekninen eritelmä

  • Lukkokotelo
    Sinkkivalu

  • Kotelon kaulus
    muovipinnoitettu
    musta, teksturoitu viimeistelySWSW

  • Kaikki muut osat
    Teräs, sinkitty, sinipassivoitu

RoHS

Lisävaruste

GN 119.2 Hylsyavaimet
GN 120 Suojakannet
GN 120.1 Avauskahvat
GN 120.2 Suojaavat ohjainlevyt
GN 123 Peltilävistimet

Piilota tekninen piirros
GN 115.9 Salpalukot turvatoiminnolla, hylsyavaimella luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DKKolmion kanssa
VK7Toiminta neliökaralla A/F7
VK8Toiminta neliökaralla A/F8
Näytä / piilota sarakkeet
Salpaetäisyys A
468101314161820222426283032

Koonti ja hinta

Tyyppi



Salpaetäisyys A
Pinta, kohdistusrengas
musta, teksturoitu viimeistely
Eritelmät

Tyyppi



Salpaetäisyys A
Pinta, kohdistusrengas
musta, teksturoitu viimeistely

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Asennusta varten mitoita oven reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Kun kokoonpano on valmis, salpa työnnetään reiän läpi etupuolelta. Sen jälkeen kuusiomutteri voidaan työntää salvan yläpuolelle takaa käsin ja pultata paikalleen.

Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Asennusreiän läpimitta voidaan asettaa myös poraamalla tai jyrsimällä vastakkaisissa piirroksissa osoitetulla tavalla.

Pienillä sarjoilla ja alle 2 mm teräspeltien tapauksessa Peltilävistimet GN 123 on oikea työkaluvalinta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,35
plus ALV 1,59 €
brutto 9,94 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,06 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,088 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 193 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 194 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 115.9-DK-4-SWGN 115.9-VK7-4-SWGN 115.9-VK8-4-SWGN 115.9-DK-6-SWGN 115.9-VK7-6-SWGN 115.9-VK8-6-SWGN 115.9-DK-8-SWGN 115.9-VK7-8-SWGN 115.9-VK8-8-SWGN 115.9-DK-10-SWGN 115.9-VK7-10-SWGN 115.9-VK8-10-SWGN 115.9-DK-13-SWGN 115.9-VK7-13-SWGN 115.9-VK8-13-SWGN 115.9-DK-14-SWGN 115.9-VK7-14-SWGN 115.9-VK8-14-SWGN 115.9-DK-16-SWGN 115.9-VK7-16-SWGN 115.9-VK8-16-SWGN 115.9-DK-18-SWGN 115.9-VK7-18-SWGN 115.9-VK8-18-SWGN 115.9-DK-20-SWGN 115.9-VK7-20-SWGN 115.9-VK8-20-SWGN 115.9-DK-22-SWGN 115.9-VK7-22-SWGN 115.9-VK8-22-SWGN 115.9-DK-24-SWGN 115.9-VK7-24-SWGN 115.9-VK8-24-SWGN 115.9-DK-26-SWGN 115.9-VK7-26-SWGN 115.9-VK8-26-SWGN 115.9-DK-28-SWGN 115.9-VK7-28-SWGN 115.9-VK8-28-SWGN 115.9-DK-30-SWGN 115.9-VK7-30-SWGN 115.9-VK8-30-SWGN 115.9-DK-32-SWGN 115.9-VK7-32-SWGN 115.9-VK8-32-SW

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa