GN 115.6 Salpalukot Ruostumaton teräs, pieni malli, käyttö hylsyavaimella

Salpalukot GN 115.6: Ruostumaton teräs, pieni malli, käyttö hylsyavaimella
Tyyppi: VK - Toiminta neliökaralla (VK6)
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-1

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Salpalukot GN 115.6 mitat ovat pienemmät kuin GN 115 salpalukot.

Ne lukitsevat kääntämällä niitä 90º, jolloin ovenkehyksen takana oleva salpa liikkuu. Lukituksen viisteet helpottavat oven sulkemista.

Erilaisilla kammilla varustetut salvat kattavat salpausetäisyyden A välillä 7,5 / 13,5 ja 19,5 mm.

Standardimallissa salvoilla on sama lukko / sama avain.

Salpalukot GN 115.6 toimitetaan irrallisella salvalla.

Tekninen eritelmä

  • Lukkokotelo
    Ruostumaton teräs AISI 303

  • Salpa
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Muut osat
    Ruostumaton teräs AISI 304

  • Suojausluokka IP 65

RoHS

Lisävaruste

GN 119.2 Hylsyavaimet
GN 120 Suojakannet
GN 123 Peltilävistimet

Piilota tekninen piirros
GN 115.6 Salpalukot, ruostumaton teräs, pieni malli luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DKKolmion kanssa
VKToiminta neliökaralla (VK6)
SCHToiminta uralla
Näytä / piilota sarakkeet
Salpaetäisyys A
7,513,519,5

Koonti ja hinta

Tyyppi



Salpaetäisyys A
Tyyppi



Salpaetäisyys A

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

aa31e3f2-82ff-4499-bb78-865babcf893b

Asennusta varten mitoita oven reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Kun kokoonpano on valmis, salpa työnnetään reiän läpi etupuolelta. Sen jälkeen kuusiomutteri voidaan työntää salvan yläpuolelle takaa käsin ja pultata paikalleen.

Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Asennusreiän läpimitta voidaan asettaa myös poraamalla tai jyrsimällä vastakkaisissa piirroksissa osoitetulla tavalla.

Pienillä sarjoilla ja alle 2 mm teräspeltien tapauksessa Peltilävistimet GN 123 on oikea työkaluvalinta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
22,59
plus ALV 4,29 €
brutto 26,88 €
Paino: 0,027 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 450 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 451 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 115.6-DK-7,5GN 115.6-VK-7,5GN 115.6-SCH-7,5GN 115.6-DK-13,5GN 115.6-VK-13,5GN 115.6-SCH-13,5GN 115.6-DK-19,5GN 115.6-VK-19,5GN 115.6-SCH-19,5

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa