GN 115.1 Salpalukot Pieni malli, käyttö hylsyavaimella / siipinupilla, lukolla tai ilman lukkoa

Salpalukot GN 115.1: Pieni malli, käyttö hylsyavaimella / siipinupilla, lukolla tai ilman lukkoa
Tyyppi: SCH - Toiminta uralla
Pinta, kohdistusrengas: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Salpalukot GN 115.1 mitat ovat pienemmät kuin GN 115 salpalukot.

Ne lukitsevat kääntämällä niitä 90º, jolloin ovenkehyksen takana oleva salpa liikkuu. Lukituksen viisteet helpottavat oven sulkemista.

Erilaisilla kammilla varustetut salvat kattavat salpausetäisyyden A välillä 7,5 / 13,5 ja 19,5 mm.

Lukittava salpa (tyyppi SCK) toimitetaan kahdella avaimella. Avaimen voi vetää pois molemmissa ääriasennoissa.

Standardimallissa salvoilla on sama lukko / sama avain.

Salpalukot GN 115.1 toimitetaan irrallisella salvalla.

Tekninen eritelmä

Lukkokotelo
Sinkkivalu
Kotelon kaulus
muovipinnoitettu


Siipinuppi
Sinkkivalu
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely


Avain
Uushopeaa muovisella kantaosalla


Muut osat
Teräs, sinkitty, sinipassivoitu


Suojausluokka IP 65
Tyyppi DK / VK / SCH / SK


RoHS

Tilauksesta

Lukko erilaisilla yhdistelmillä

Piilota tekninen piirros
GN 115.1 Salpalukot, pieni malli, kotelon kaulus musta, lukolla ja ilman lukkoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DKToiminta kolmiokaralla (DK6.5)
VKToiminta neliökaralla (VK6)
SCHToiminta uralla
SKToiminta siipinupilla
SCKToiminta siipinupilla, lukittava
SCLukko yhdellä yhdistelmällä
Näytä / piilota sarakkeet
Salpaetäisyys Ad
Tyyppi DK / VK / SCH

Tyyppi SK / SCK / SC
7,513,519,52022

Koonti ja hinta

Tyyppi






Salpaetäisyys A
Pinta, kohdistusrengas
SW
Eritelmät

Tyyppi






Salpaetäisyys A
Pinta, kohdistusrengas
SW

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

aa31e3f2-82ff-4499-bb78-865babcf893b

Asennusta varten mitoita oven reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

Kun kokoonpano on valmis, salpa työnnetään reiän läpi etupuolelta. Sen jälkeen kuusiomutteri voidaan työntää salvan yläpuolelle takaa käsin ja pultata paikalleen.

Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Asennusreiän läpimitta voidaan asettaa myös poraamalla tai jyrsimällä vastakkaisissa piirroksissa osoitetulla tavalla.

Pienillä sarjoilla ja alle 2 mm teräspeltien tapauksessa Peltilävistimet GN 123 on oikea työkaluvalinta.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
5,16
plus ALV 0,98 €
brutto 6,14 €
Paino: 0,024 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83016000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 419 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 420 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa