GN 115.3 Salpalukot Muovi

Salpalukot GN 115.3: Muovi
ELESA original design
code: CMT.AE-V0 / CQT.AE-V0
Tyyppi: UB - Toiminta kääntyvällä kädensijalla

Tuotteen kuvaus

Salpalukot GN 115.5 lukitsevat kääntämällä niitä 90º, jolloin ovenkehyksen takana oleva salpa liikkuu. Salvan viisteet helpottavat oven sulkemista.

Salvan varsia on saatavissa erilaisia, jolloin ne kattavat salvan varren etäisyyden A välillä 18–32 mm.

Salpalukot GN 115.5 toimitetaan irrallisella salvalla.

Avain kolmiokaralle ja vastaavasti muovista valmistettu avain kaksoiskärjellä sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Muovi (polyamidi PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
  • musta, matta, samantapainen kuin RAL 7021
  • itsestään sammuva

Pulttikiinnitys
Kierteittävä ruuvi
Ruostumaton teräs AISI 304


Suojausluokka IP 65


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 115.3 Salpalukot, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DKToiminta kolmiokaralla (DK6.5)
VDEToiminta kaksoiskärjellä
UBToiminta kääntyvällä kädensijalla
Näytä / piilota sarakkeet
Salpaetäisyys APituus l ±0,5
1829
2029
2434
3241

Koonti ja hinta

Tyyppi



Salpaetäisyys A
Tyyppi



Salpaetäisyys A

Huomautus: UL 94 V-0

Salpalukot on valmistettu kokonaan itsestään sammuvasta muovista, luokiteltu itsestään sammuvaksi standardin UL 94 V-0 mukaisesti.

UL 94 V-0 -standardin mukainen luokitus (Underwriters Laboratories) kuvaa muovin palokäyttäytymistä. Testissä muovinen määrätyn muotoinen ja mittainen näytekappale asetetaan pystysuoraan ja sytytetään palamaan. V-0-luokituksen myöntämiseksi liekin täytyy sammua 10 sekunnin kuluessa aiheuttamatta palosta johtuvaa pisarointia.

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

89a543b8-3a6c-4763-b34f-c6c883af4562

Asennusta varten mitoita oven reiän läpimitta vastapuolen piirroksessa esitetyllä tavalla.

The latch is inserted into the hole from the front and screwed on with the mounting nut from behind. Then the latch arm is fastened using the stainless steel screw.

Asennusreikä tehdään ovipaneeliin yleensä lävistämällä tai laserkoneistuksella sarjatuotannossa.

Asennusreiän läpimitta voidaan asettaa myös poraamalla tai jyrsimällä vastakkaisissa piirroksissa osoitetulla tavalla.

Peltilävistimet GN 123 on myös saatavissa pienille tuotantoerille ja peltilevyille, joiden paksuus on < 2 mm.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,90
plus ALV 1,31 €
brutto 8,21 €
ELESA Code: 421243
Kuvaus: CMT.32-18 AE-V0
Paino: 0,040 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 728 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 3818 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 6908 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 6909 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa