GN 115.5 Salpalukot Muovi, pika-asennukseen

Salpalukot GN 115.5: Muovi, pika-asennukseen
Original design
code: CQT.FM / CQTF.FM / CQTL.FM
Tyyppi: DK - Kolmion kanssa
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tunnistenro.: 2 - Lukkokotelo vasteella, suorakulmainen, kahvalla

Tuotteen kuvaus

Salpalukot GN 115.5 lukitsevat kääntämällä niitä 90º, jolloin ovenkehyksen takana oleva salpa liikkuu. Salvan viisteet helpottavat oven sulkemista.

Salvan varsia on saatavissa erilaisia, jolloin ne kattavat salvan varren etäisyyden A välillä 18–30 mm.

Avain kolmiokaralle ja vastaavasti muovista valmistettu avain kaksoiskärjellä sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

  • Muovi (polyamidi PA)
    lasikuituvahvistettu

  • Lukkokotelo
    Vaste, pyöreä (tunnistenro. 1)
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
      lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
      itsestään sammuva
    • kromattuCRCR
      lämpötilankestävyys enintään 80 ºC

  • Lukkokotelo
    Vaste, suorakulmainen (tunnistenro. 2)
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC
    • itsestään sammuva

  • Lukkokotelo
    Vaste, pyöreä, kahvalla (tunnistenro 3)
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • lämpötilankestävyys enintään 130 ºC

  • Kaikki muut osat
    Ruostumaton teräs

  • Suojausluokka IP 65

RoHS

Lisävaruste

GN 115.5 Purettava peltilevy (Edelstahl)

Piilota tekninen piirros
GN 115.5 Salpalukot pika-asennukseen luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

DKKolmion kanssa
VDEToiminta kaksoiskärjellä

Tunnistenro.

1Lukkokotelo pyöreällä vasteella
2Lukkokotelo vasteella, suorakulmainen, kahvalla
3Lukkokotelo vasteella, pyöreä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
Salpaetäisyys A
1820222530

Koonti ja hinta

Tyyppi


Salpaetäisyys Riegelabstand A
Pinta
kromattu
musta
Tunnistenro.



Eritelmät

Tyyppi


Salpaetäisyys Riegelabstand A
Pinta
kromattu
musta
Tunnistenro.



Huomautus: UL 94 V-0

Some latches of version SW are entirely made of plastic that is classified as self-extinguishing as per UL 94 V-0.

The classification under UL 94 V-0 (Underwriters Laboratories) describes the fire behaviour of plastic. In the test, a plastic test specimen with a certain shape and with certain dimensions is placed vertically and set on fire. For classification V-0, the flame must go out within 10 seconds without generating burning drops.

Purettava peltilevy GN 115.5-DB

Luonnos GN 115.5 purkaminen

Tähän tarvitaan yksinkertaista työkalua, jolla lukitusmekanismi voidaan jälleen purkaa.

Asennus- ja kokoonpano-ohjeet

2055f239-3c33-42f2-9ad9-f677c0c97096

For installation, set a hole in the door, cover or hatch as shown in the outline drawing.

When assembled, the latch can be inserted through the hole from the front, up to the stop. At the same time, the metal snap-in tabs snap into the surrounding structure on the back side and hold the latch in the hole.

The required installation bore in the door leaf, is usually generated by punching or laser machining in series production.

The installation bore diameter can also be created by drilling or milling as shown in the outline drawings.

For small series and steel sheets below 2 mm thickness, the Peltilävistimet GN 123 are alternatively the tool of choice.

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
7,16
plus ALV 1,36 €
brutto 8,52 €
ELESA Code: 421266
Kuvaus: CQTF/T-FM-35-18-AE-VO
Paino: 0,032 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
39263000
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 28 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 132 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 236 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 237 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 115.5-DK-18-SW-1GN 115.5-VDE-18-SW-1GN 115.5-DK-18-CR-1GN 115.5-VDE-18-CR-1GN 115.5-DK-18-SW-2GN 115.5-VDE-18-SW-2GN 115.5-DK-18-SW-3GN 115.5-VDE-18-SW-3GN 115.5-DK-20-SW-1GN 115.5-VDE-20-SW-1GN 115.5-DK-20-CR-1GN 115.5-VDE-20-CR-1GN 115.5-DK-20-SW-2GN 115.5-VDE-20-SW-2GN 115.5-DK-20-SW-3GN 115.5-VDE-20-SW-3GN 115.5-DK-22-SW-1GN 115.5-VDE-22-SW-1GN 115.5-DK-22-CR-1GN 115.5-VDE-22-CR-1GN 115.5-DK-22-SW-2GN 115.5-VDE-22-SW-2GN 115.5-DK-22-SW-3GN 115.5-VDE-22-SW-3GN 115.5-DK-25-SW-1GN 115.5-VDE-25-SW-1GN 115.5-DK-25-CR-1GN 115.5-VDE-25-CR-1GN 115.5-DK-25-SW-2GN 115.5-VDE-25-SW-2GN 115.5-DK-25-SW-3GN 115.5-VDE-25-SW-3GN 115.5-DK-30-SW-1GN 115.5-VDE-30-SW-1GN 115.5-DK-30-CR-1GN 115.5-VDE-30-CR-1GN 115.5-DK-30-SW-2GN 115.5-VDE-30-SW-2GN 115.5-DK-30-SW-3GN 115.5-VDE-30-SW-3

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa