GN 23i Automaattiset liittimet Teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), suorakulmainen liitos

Automaattiset liittimet GN 23i: Teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), suorakulmainen liitos
i-modulaarinen-jaerjestelmae

i-modulaarinen järjestelmä (Item-yhteensopiva)

Tuotteen kuvaus

Automaattisilla liittimillä GN 23i kiinnitetään alumiiniprofiilit yhteen suorassa kulmassa. Profiilin koneistaminen ei ole tarpeellista. Liitos voidaan kohdistaa vapaasti ja sitä voidaan liu´uttaa uraa myöten.

Työnnä asentamista varten ensin kuusiokoloruuvi uraa myöten ja ruuvaa sen jälkeen sisään kevyesti voideltu kierteitetty holkki. Vähäinen jäysteiden muodostuminen on mahdollista. Automaattisia liittimiä käytetään pareittain sijoitettuina toisiaan vastakkain ja ne sopivat myös profiilityypille L (kevyt). Jos urassa käytetään paneeleita, ne tulee sijoittaa asianmukaisesti taskuihin.

Automaattiset liittimet toimitetaan nipuissa. Taulukossa on ilmoitettu kuhunkin nippuun sisältyvä lukumäärä.

Tekninen eritelmä

Teräs
Sinkitty, sinipassivoituSZ


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 23i Automaattiset liittimet, teräs, alumiiniprofiileille (i-modulaarinen järjestelmä), suorakulmainen liitos luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Profiilityyppi

SRaskas

Tunnistenro.

RSuorakulmainen liitos
Näytä / piilota sarakkeet
nNippu
Kappaleet
d1
Itsestään
muodostuva kierre
d2hl1l2l3Avainväli A/F1Avainväli A/F2Kiristysmomentti
Nm
64S 10M 5632-12458
84S 12M 6734,52,5165614

Koonti ja hinta

Uran leveys n
Profiilityyppi

Tunnistenro.

Materiaali / pinta
Nippu (Kappaleet)
Eritelmät


Uran leveys n
Profiilityyppi

Tunnistenro.

Materiaali / pinta
Nippu (Kappaleet)

Asennusohjeet

ff186b22-5b61-4d56-9dc0-e4c27574d763

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
20,28
plus ALV 3,85 €
brutto 24,13 €
Paino: 0,072 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 24 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 192 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 193 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 23i-6S-R-SZ-4GN 23i-8S-R-SZ-4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa