GN 23i Connettori automatici Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare i), collegamento ad angolo retto

Connettori automatici GN 23i: Acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare i), collegamento ad angolo retto
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

I connettori automatici GN 23i permettono di fissare tra loro i profilati di alluminio ad angolo retto. La lavorazione del profilato non è necessaria. Il collegamento può essere posizionato liberamente e fatto scorrere lungo la scanalatura.

Per il montaggio, inserire innanzitutto la vite a testa cilindrica lungo la scanalatura, quindi avvitare la boccola filettata leggermente lubrificata. È possibile la formazione di bave di lieve entità. I connettori automatici vengono utilizzati in coppie contrapposte e sono adatti anche per il profilo di tipo L (leggero). Gli eventuali pannelli utilizzati nella scanalatura devono essere adeguatamente predisposti.

I connettori automatici sono forniti confezionati. La tabella indica le quantità di ciascuna confezione.

Specifiche

Acciaio
Zincato, passivato bluSZ


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 23i Connettori automatici, acciaio, per profilati di alluminio (sistema modulare i), collegamento ad angolo retto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di profilato

SPesante

Codifica

RCollegamento ad angolo retto
Mostra / Nascondi colonne
nConfezione
Unità
d1
Filettatura
autoformante
d2hl1l2l3A/F1A/F2Coppia di serraggio
in Nm
64S 10M 5632-12458
84S 12M 6734,52,5165614

Selezione e configurazione articolo

Larghezza scanalatura n
Tipo di profilato

Codifica

Materiale / Finitura
Confezione (Unità)
Specifiche


Larghezza scanalatura n
Tipo di profilato

Codifica

Materiale / Finitura
Confezione (Unità)

Istruzioni per il montaggio

ff186b22-5b61-4d56-9dc0-e4c27574d763

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
20,28
più IVA 3,85 €
lordo 24,13 €
Peso: 0,072 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 94 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 95 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 23i-6S-R-SZ-4GN 23i-8S-R-SZ-4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico