GN 584.1 Sakkelit Teräs tai ruostumaton teräs, suora, kaupallinen versio (ei nostoon)

Sakkelit GN 584.1: Teräs tai ruostumaton teräs, suora, kaupallinen versio (ei nostoon)
Materiaali: ST - Teräs
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Sakkeleita GN 584.1 käytetään ketjujen, köysien, nauhojen tai hihnojen kytkentään toisiinsa irrotettavalla tavalla, tai niiden varmistamiseen sopiviin kiinnityspisteisiin. Niitä käytetään esimerkiksi kulmanrajaajiin, häviämisen estämiseen, esteisiin, kylttien ripustamiseen ja roiskesuojiin, tai komponenttien kiristämiseen ja jäykistämiseen. Sakkeleiden kaupallisia versioita ei saa käyttää nostotoimenpiteisiin koneasetuksessa säädetyllä tavalla.

Ruostumaton teräsversio sopii käytettäväksi erityisen korrosiivisissa ympäristöissä.

Tekninen eritelmä

TeräsST

  • Taottu
  • Sähkösinkitty

Ruostumaton teräs AISI 316A4
Taottu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 584.1 Sakkelit, teräs tai ruostumaton teräs, suora, kaupallinen versio, (ei nostoon) luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Apinnapultilla
Näytä / piilota sarakkeet
d1 ≈ Nimellinen koko
ST

A4

tuumissa
b ≈d2 ≈d3*h ≈Staattinen
kuormituskapasiteetti
(likimääräinen arvo)
553/16105M 5200,8 kN
661/4126M 6241,0 kN
885/16168M 8322,0 kN
10103/82010M 10403,2 kN
11-7/162211M 12444,0 kN
13131/22412M 12485,0 kN
14-9/162814M 14566,0 kN
16165/83216M 16648,0 kN
19193/43819M 207411,0 kN
*Ruuvipultissa on yleensä määritelty kierre. Vaihtelut ovat kuitenkin mahdollisia.

Koonti ja hinta

Läpimitta d1 (Teräs)
Läpimitta d1 (Ruostumaton teräs)
Tyyppi

Materiaali


Läpimitta d1 (Teräs)
Läpimitta d1 (Ruostumaton teräs)
Tyyppi

Materiaali


Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,46 €
plus ALV 0,09 €
brutto 0,55 €
Paino: 0,020 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73269098
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 27 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 28 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

CAD-latausohjeet

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 584.1-5-A-STGN 584.1-5-A-A4GN 584.1-6-A-STGN 584.1-6-A-A4GN 584.1-8-A-STGN 584.1-8-A-A4GN 584.1-10-A-STGN 584.1-10-A-A4GN 584.1-11-A-STGN 584.1-13-A-STGN 584.1-13-A-A4GN 584.1-14-A-STGN 584.1-16-A-STGN 584.1-16-A-A4GN 584.1-19-A-STGN 584.1-19-A-A4

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa