Tuoteperhe: Red Dot (21 Osumat)

Suodata tuotteet
Uudet tuotteet
Materiaali
Tuoteperhe

1.2 Käyttö kone- ja laitekahvoilla

1.3 Säätö käsipyörillä ja kammilla

1.4 Säätäminen, kohdistaminen, lukitseminen asennonilmaisulla tai ilman

2.1 Vivuilla tapahtuva kiristäminen, kiinnittäminen ja kytkeminen

2.2 Kiristäminen ja kiinnittäminen nupeilla

3.3 Ovien ja kansien saranat, salvat ja lukot

3.8 Säätäminen, kuljettaminen ja liikuttaminen teleskooppikiskot, ohjaimilla, karoilla ja rullilla

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa