GN 524.3 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla Muovi

Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla GN 524.3: Muovi
Original design
code: VDT+IR
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

GN 524.3 -levykäsipyörät kääntyvällä kädensijalla tunnetaan erityisesti niiden muotoilusta ja mattapassivoidusta alumiinirenkaasta.

Kädensijan kääntämiseksi sitä tulee ensin vetää kartiosta aksiaaliseen suuntaan.

Painejousi pitää kädensijaa molemmissa asennoissa. Kun kädensija käännetään ulos, se kytkeytyy jälleen automaattisesti.

Kansi peittää puristuselementit, esim. väliakselin pyörät, sekä ulostyöntyvät ja sisäänvedetyt akselit. Asennettaessa kansi työnnetään paikalleen käsin. Purkamista varten kansi voidaan nostaa ja poistaa kohdistamalla lievää painetta kannen reunaan.

Tekninen eritelmä

Cuerpo del volante
Muovi, polyamidi (PA)

  • lasikuituvahvistettu
  • Käyttölämpötila 0 °C - +80 °C
  • musta, matta

Keskiöholkki
Teräs, mustattu


Suojus
Muovi
musta, matta


Kääntyvät kahvat
Muovi, polyamidi (PA)

  • musta, matta
  • Kääntömekanismi / Kara
    Teräs, mustattu

RoHS

Lisävaruste

GN 184 Aluslevyt upotuksella (aksiaaliseen kiinnitykseen)

Piilota tekninen piirros
GN 524.3 Käsipyörät kääntyvällä kädensijalla, muovi luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Kuralla DIN 6885-1 P9

Tyyppi

Dkääntyvällä pyörivällä kahvalla
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 H7
Reikä
d3d4d5d6bhl1 -0,5l2 -0,5l3rØ
Kahva
1001022202532225,52249603718
12512262429372572758654722
160143533374627112864806224
20020403848,5513093167907825

Koonti ja hinta

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi

Käsipyörän läpimitta d1
Porakoodi


Reiän läpimitta d2
Tyyppi

GN 110 Ristikkäisreiät (erityistilaus)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Näytä / piilota sarakkeet
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Pituus l
Vakioversio
Pituus l
Käsipyörät DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Toimintaelementin ja akselin välinen liitäntä on usein ristitappi tai vaarnaruuvi.
Tämän johdosta käyttäjälle aiheutuu suhteellisen suuret kustannukset, sillä ristikkäisreikiä ei yleensä ole valmiina saatavissa toimintaelementeissä.
GN 110 -tuotteelle tarjolla olevat ristikkäisrei’illä varustetut komponentit ovat hinnaltaan varsin kilpailukykyisiä, ja lisäksi ne säästävät valmistajalta tarpeetonta piirustustyötä. Joidenkin toimintaelementtien geometrinen muoto ei kuitenkaan sovellu tämän kyseisen standardin muutoksiin.
Tapin reikä d2 H11 porataan jousitapille sopivaksi.

Ristikkäisreiällä varustettu GN 110 tulee tilata erillisenä tuotteena ostoskärryn ensimmäisessä vaiheessa ja siitä tulee tehdä huomautus.
Tilaaminen: Käsipyörä DIN 950-GG-160-B14-A ristireikäisellä GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
33,76 €
plus ALV 6,41 €
brutto 40,17 €
ELESA Code: 170327
Kuvaus: VDT.100+IR A-10
Paino: 0,195 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84879090
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
  • 16 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • 148 kpl toimitettavissa 3-7 päivässä
  • 282 kpl toimitettavissa 5-9 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 283 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 524.3-100-B10-DGN 524.3-100-K10-DGN 524.3-125-B12-DGN 524.3-125-K12-DGN 524.3-160-B14-DGN 524.3-160-K14-DGN 524.3-200-B20-DGN 524.3-200-K20-D

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa