GN 524.3 Umleggriff-Handräder Kunststoff

Umleggriff-Handräder GN 524.3: Kunststoff
Original design
code: VDT+IR
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Charakteristisch für das Design der Umleggriff-Handräder GN 524.3 ist der matteloxierte Aluminiumring.

Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bedienstellung arretiert. Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Beim Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Der Deckel verbirgt Befestigungselemente z.B. Vorlegescheiben, sowie vor- oder zurückstehende Wellen. Zur Montage wird er von Hand eingedrückt. Zur Demontage kann der Deckel durch leichten Druck auf den Deckelrand angehoben und abgenommen werden.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • glasfaserverstärkt
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Deckel
Kunststoff
schwarz, matt


Drehbarer Umlegegriff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • Umlegmechanik / Achsteil
    Stahl, brüniert

RoHS

Zubehör

GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 524.3 Umleggriff-Handräder, Kunststoff Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Dmit drehbarem Umleggriff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2 H7
Bohrung
d3d4d5d6bhl1 -0,5l2 -0,5l3rØ
Umleggriff
1001022202532225,52249603718
12512262429372572758654722
160143533374627112864806224
20020403848,5513093167907825

Artikelauswahl und -konfiguration

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
33,76 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 6,41 €
brutto 40,17 €
ELESA Code: 170327
Beschreibung: VDT.100+IR A-10
Gewicht: 0,195 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • 16 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 148 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 282 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 283 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 524.3-100-B10-DGN 524.3-100-K10-DGN 524.3-125-B12-DGN 524.3-125-K12-DGN 524.3-160-B14-DGN 524.3-160-K14-DGN 524.3-200-B20-DGN 524.3-200-K20-D

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern