GN 522.3 Umleggriff-Handräder Kunststoff, Buchse / Umlegemechanik Stahl

Umleggriff-Handräder GN 522.3: Kunststoff, Buchse / Umlegemechanik Stahl
Original design
code: VRTP+IR
hat-IF-Award-Icon

Produktbeschreibung

Elegantes Design unter Berücksichtigung ergonomischer Anforderungen ist bei Umleggriff-Handrädern GN 522.3 verwirklicht.

Bei diesen Handrädern ist der Griff in der Bohrung arretiert.

Zum Umlegen muss er zunächst in Achsrichtung aus dem Konus gezogen werden.

Durch eine Druckfeder wird der Griff in beiden Stellungen gehalten. Zum Ausklappen rastet er selbsttätig wieder ein.

Ausführung

Radkörper
Kunststoff, Polypropylen (PP)

  • verstärkt, schlagfest
  • Einsatztemperatur 0 °C bis +80 °C
  • schwarz, matt

Nabenbuchse
Stahl, brüniert


Deckel

  • Aluminium
    • eloxiert, naturfarben
    • selbstklebend
  • Kunststoff, Polyester (PBT) bei d1 = 375
    grau, glänzend

Drehbarer Umlegegriff
Kunststoff, Polyamid (PA)

  • schwarz, matt
  • Umlegmechanik / Achsteil
    Stahl, brüniert

RoHS

Zubehör

GN 184 Vorlegescheiben (zur axialen Befestigung)

Technische Zeichnung ausblenden
GN 522.3 Umleggriff-Handräder, Kunststoff, Buchse / Umlegemechanik Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Bohrungskennzeichen

Bohne Nabennut
Kmit Nabennut DIN 6885-1 P9

Form

Rmit drehbarem Umleggriff
Spalten ein-/ausblenden
d1d2  H7
Bohrung
bd3d4d5l1l2l3rØ
Umleggriff
80810181820,5251735452915,5
1001012201820,525,51737603718
1251214222226312244654822
1601416252631402751736524
200162028303648,53461808424
25020243235445838699010525
300202635,540526643789012325
375*26-3935708143879016025
* i. d. R. nicht auf Lager, erfordert Mindestbestellmenge

Artikelauswahl und -konfiguration

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form

Handraddurchmesser d1
Bohrungskennzeichen


Bohrungsdurchmesser d2
Form

GN 110 Querbohrungen (optional bestellbar)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Spalten ein-/ausblenden
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Länge l
Standardausführung
Länge l
Handräder DIN 950 / GN 949
bis Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

Die Verbindung zwischen Bedienelement und Welle erfolgt vielfach durch Querstift oder Druckschraube.
Die damit verbundenen Montagekosten sind für den Anwender recht hoch, da in der Standardausführung Bedienelemente in der Regel keine Querbohrung haben.
Bei Ausführung der Querbohrungen nach GN 110 können diese nicht nur preisgünstig gefertigt und geliefert werden, sondern es entfallen auch aufwändige Konstruktionszeichnungen. Allerdings lässt die Form (Geometrie) einiger Bedienelemente die Anwendung dieser Norm nicht zu.
Die Stiftbohrung d2 H11 ist für die Verwendung von Spiralspannstiften vorgesehen.

Die Querbohrung GN 110 ist als separate Position im Warenkorbschritt 1 unter Anmerkung zu bestellen.
Bestellbeispiel: Handrad DIN 950-GG-160-B14-A mit Querbohrung GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
25,54 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 4,85 €
brutto 30,39 €
ELESA Code: 78431-R
Beschreibung: VRTP.80+IR A-8
Gewicht: 0,097 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
84879090
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
  • 14 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • 1730 Stück in 3-7 Tagen lieferbar
  • 3447 Stück in 5-9 Tagen lieferbar
  • Ab 3448 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 522.3-80-B8-RGN 522.3-80-K8-RGN 522.3-80-B10-RGN 522.3-80-K10-RGN 522.3-100-B10-RGN 522.3-100-K10-RGN 522.3-100-B12-RGN 522.3-100-K12-RGN 522.3-125-B12-RGN 522.3-125-K12-RGN 522.3-125-B14-RGN 522.3-125-K14-RGN 522.3-160-B14-RGN 522.3-160-K14-RGN 522.3-160-B16-RGN 522.3-160-K16-RGN 522.3-200-B16-RGN 522.3-200-K16-RGN 522.3-200-B20-RGN 522.3-200-K20-RGN 522.3-250-B20-RGN 522.3-250-K20-RGN 522.3-250-B24-RGN 522.3-250-K24-RGN 522.3-300-B20-RGN 522.3-300-K20-RGN 522.3-300-B26-RGN 522.3-300-K26-RGN 522.3-375-B26-RGN 522.3-375-K26-R

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern