GN 522.3 Volantes con manilla abatible Plástico, casquillo / mecanismo abatible acero

Volantes con manilla abatible GN 522.3: Plástico, casquillo / mecanismo abatible acero
Original design
code: VRTP+IR
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Los volantes con manilla abatible GN 522.3 tienen un diseño elegante y cumplen los requisitos ergonómicos.
Cuando es necesario que la manilla esté en posición de trabajo, queda firmemente anclada.

Para abatirla, hay que extraerla de la posición de retención paralela al eje.

Un muelle de presión mantiene la manilla sujeta en una de las dos posiciones de reposo.

Especificación

Cuerpo del volante
Plástico, polipropileno (PP)
*reforzado, resistente a impactos

  • Temperatura de trabajo 0 °C a +80 °C
  • negro, mate

Casquillo del cubo
Acero, pavonado


Cubierta

  • Aluminio
    • anodizado, color natural
    • autoadhesiva
  • Plástico, Poliéster (PBT) para d1 = 375
    gris, acabado brillante

Manilla abatible
Plástico, poliamida (PA)

  • negro, mate
  • Mecanismo abatible / eje
    Acero, acabado pavonado

RoHS

Accesorio

GN 184 Arandelas avellanadas (para fijación axial)

Ocultar dibujo técnico
GN 522.3 Volantes con manilla abatible, plástico, casquillo / mecanismo abatible acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Kcon chavetero DIN 6885-1 P9

Tipo

Rcon manilla giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 H7
Orificio
bd3d4d5l1l2l3rØ
Manilla
80810181820,5251735452915,5
1001012201820,525,51737603718
1251214222226312244654822
1601416252631402751736524
200162028303648,53461808424
25020243235445838699010525
300202635,540526643789012325
375*26-3935708143879016025
* sin disponibilidad en stock, requiere una cantidad de pedido mínima

Estructura y precio

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo

Diámetro del volante d1
Código de orificio


Diámetro del orificio d2
Tipo

GN 110 Orificios pasantes (pedido especial)

f8ca6d28-dd73-48fa-98c4-bb48305c7686
Mostrar / ocultar columnas
d1 H7
s H11
d1 H7
s H11
d2 H11d3Longitud l
Versión estándar
Longitud l
Volantes DIN 950 / GN 949
to Ø 250
672,5M 34,5-
893M 55,54,5
10113M 55,54,5
12134M 66,55,5
14154M 66,55,5
16175M 687
18195M 687
20215M 687
22236M 6109
24256M 6109
26276M 6109

La conexión entre el elemento de maniobra y el eje suele consistir en un pasador transversal o un pasador roscado.
Como resultado, el usuario debe afrontar costes relativamente altos, ya que los elementos operativos no suelen presentar orificios pasantes.
Los componentes con orificios pasantes según GN 110 no solo se ofrecen a precios muy competitivos, sino que además ahorran trabajo de diseño innecesario al fabricante. La forma geométrica de algunos de los elementos operativos, sin embargo, no se presta a modificación para este estándar concreto.
El orificio para pasador d2 H11 está taladrado para adaptarse a los pasadores de resorte.

El orificio pasante GN 110 se debe pedir como un elemento separado en la cesta de la compra, paso 1, en el campo Nota.
Cómo pedir: Volante DIN 950-GG-160-B14-A con orificio pasante GN 110-QE

6df6d732-25ae-4db8-8ad2-f11ca730e67b

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
25,54 €
más IVA 4,85 €
bruto 30,39 €
ELESA Code: 78431-R
Descripción: VRTP.80+IR A-8
Peso: 0,097 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
  • 14 unidades entregables en 1-2 días
  • 1730 unidades entregables en 3-7 días
  • 3447 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 3448 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 522.3-80-B8-RGN 522.3-80-K8-RGN 522.3-80-B10-RGN 522.3-80-K10-RGN 522.3-100-B10-RGN 522.3-100-K10-RGN 522.3-100-B12-RGN 522.3-100-K12-RGN 522.3-125-B12-RGN 522.3-125-K12-RGN 522.3-125-B14-RGN 522.3-125-K14-RGN 522.3-160-B14-RGN 522.3-160-K14-RGN 522.3-160-B16-RGN 522.3-160-K16-RGN 522.3-200-B16-RGN 522.3-200-K16-RGN 522.3-200-B20-RGN 522.3-200-K20-RGN 522.3-250-B20-RGN 522.3-250-K20-RGN 522.3-250-B24-RGN 522.3-250-K24-RGN 522.3-300-B20-RGN 522.3-300-K20-RGN 522.3-300-B26-RGN 522.3-300-K26-RGN 522.3-375-B26-RGN 522.3-375-K26-R

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada