GN 5063 T-kahvat Ruostumaton teräs

T-kahvat GN 5063: Ruostumaton teräs
Pinta: MT - matta, sinkopuhdistettu
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
IF-palkintokuvakkeella
GDA

Tuotteen kuvaus

T-kahvat GN 5063 soveltuvat erinomaisesti osien nostamiseen, siirtämiseen ja ohjaamiseen sekä osien lukitsemiseen kierteiden avulla. Ergonominen muoto mahdollistaa suurempien käyttövoimien käyttämisen.

Niitä voi käyttää myös erityisen aggressiivisissa ympäristöissä niiden valmistuksessa käytetyn materiaalin ansiosta.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI 316

  • matta, sinkopuhdistettuMT
  • kiillotettuPL

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 5063 T-kahvat, ruostumaton teräs luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2
Kierre
d3 H9
Reikä
bd4h1h2 ≈t
min.
63M 6B 6716411212
63M 8B 8716411216
80M 8B 8921521516
80M 10B 10921521520
100M 10B 101125651920
100M 12B 121125651924

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reikä d3
Pinta
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Reikä d3
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
10,73 €
plus ALV 2,04 €
brutto 12,77 €
Paino: 0,111 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181639
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
  • 392 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 393 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.
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
GN 5063-63-M6-MTGN 5063-63-M6-PLGN 5063-63-B6-MTGN 5063-63-B6-PLGN 5063-63-M8-MTGN 5063-63-M8-PLGN 5063-63-B8-MTGN 5063-63-B8-PLGN 5063-80-M8-MTGN 5063-80-M8-PLGN 5063-80-B8-MTGN 5063-80-B8-PLGN 5063-80-M10-MTGN 5063-80-M10-PLGN 5063-80-B10-MTGN 5063-80-B10-PLGN 5063-100-M10-MTGN 5063-100-M10-PLGN 5063-100-B10-MTGN 5063-100-B10-PLGN 5063-100-M12-MTGN 5063-100-M12-PLGN 5063-100-B12-MTGN 5063-100-B12-PL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa