GN 5063 Maniglie a T Acciaio INOX

Maniglie a T GN 5063: Acciaio INOX
Finitura: MT - finitura matt da sabbiatura
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
con-icona-IF-Award
GDA

Descrizione del prodotto

Le maniglie a T GN 5063 sono ideali per sollevare, spostare e azionare parti o per bloccare parti mediante filettatura. La forma ergonomica consente elevate forze di azionamento.

Grazie ai materiali utilizzati, le maniglie a T possono anche essere utilizzate in ambienti particolarmente aggressivi.

Specifiche

Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316

  • finitura matt da sabbiaturaMT
  • Finitura lucidaPL

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 5063 Maniglie a T, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2
Filettatura
d3 H9
Foro alesato
bd4h1h2 ≈t
min.
63M 6B 6716411212
63M 8B 8716411216
80M 8B 8921521516
80M 10B 10921521520
100M 10B 101125651920
100M 12B 121125651924

Selezione e configurazione articolo

Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Foro alesato d3
Finitura
Diametro impugnatura d1
Filettatura d2
Foro alesato d3
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,73 €
più IVA 2,04 €
lordo 12,77 €
Peso: 0,111 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181639
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
  • 392 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 393 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 5063-63-M6-MTGN 5063-63-M6-PLGN 5063-63-B6-MTGN 5063-63-B6-PLGN 5063-63-M8-MTGN 5063-63-M8-PLGN 5063-63-B8-MTGN 5063-63-B8-PLGN 5063-80-M8-MTGN 5063-80-M8-PLGN 5063-80-B8-MTGN 5063-80-B8-PLGN 5063-80-M10-MTGN 5063-80-M10-PLGN 5063-80-B10-MTGN 5063-80-B10-PLGN 5063-100-M10-MTGN 5063-100-M10-PLGN 5063-100-B10-MTGN 5063-100-B10-PLGN 5063-100-M12-MTGN 5063-100-M12-PLGN 5063-100-B12-MTGN 5063-100-B12-PL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico