GN 5063 T-Griffe Edelstahl

T-Griffe GN 5063: Edelstahl
Oberfläche: MT - matt gestrahlt
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
hat-IF-Award-Icon
GDA

Produktbeschreibung

Mit T-Griffen GN 5063 lassen sich Bauteile heben, bewegen und schalten oder mittels Gewinde spannen. Durch die ergonomische Griffform können dabei große Bedienkräfte erzielt werden.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs können die T-Griffe darüber hinaus in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Ausführung

Edelstahl-Feinguss 1.4408

  • matt gestrahltMT
  • poliertPL

RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 5063 T-Griffe, Edelstahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
d1d2
Gewinde
d3 H9
Bohrung
bd4h1h2 ≈t
min.
63M 6B 6716411212
63M 8B 8716411216
80M 8B 8921521516
80M 10B 10921521520
100M 10B 101125651920
100M 12B 121125651924

Artikelauswahl und -konfiguration

Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrung d3
Oberfläche
Griffdurchmesser d1
Gewinde d2
Bohrung d3
Oberfläche

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
10,73 €
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 2,04 €
brutto 12,77 €
Gewicht: 0,111 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181639
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
  • 392 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 393 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 5063-63-M6-MTGN 5063-63-M6-PLGN 5063-63-B6-MTGN 5063-63-B6-PLGN 5063-63-M8-MTGN 5063-63-M8-PLGN 5063-63-B8-MTGN 5063-63-B8-PLGN 5063-80-M8-MTGN 5063-80-M8-PLGN 5063-80-B8-MTGN 5063-80-B8-PLGN 5063-80-M10-MTGN 5063-80-M10-PLGN 5063-80-B10-MTGN 5063-80-B10-PLGN 5063-100-M10-MTGN 5063-100-M10-PLGN 5063-100-B10-MTGN 5063-100-B10-PLGN 5063-100-M12-MTGN 5063-100-M12-PLGN 5063-100-B12-MTGN 5063-100-B12-PL

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern