GN 328 U-kahvat Alumiini

U-kahvat GN 328: Alumiini
Tyyppi: A - Asennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Lisavarusteet-profiilijarjestelmille

Tuoteperhe Lisävarusteet profiilijärjestelmille

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen
Placeholder1
Red-Dot
GDA
IF-palkintokuvakkeella

Tuotteen kuvaus

GN 328 -U-kahvat ovat erittäin tukevia ja ergonomisesti suunniteltuja. Kahvan alapinnalla olevilla sormisyvänteillä kahvasta saa erityisen mukavan otteen.

Erityisesti yhdessä suurempien GN 428 -U-kahvojen kanssa ne täyttävät nykyaikaisen teollisuusmuotoilun vaatimukset.

Tekninen eritelmä

Alumiinivalu

  • muovipinnoitettu
    • musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW
    • hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistelySRSR
  • paljas, puhdistettuBLBL

RoHS

Tilauksesta

  • muut viimeistelyt
Piilota tekninen piirros
GN 328 U-kahvat, alumiini luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

AAsennus takapuolelta (kierteinen pohjareikä)
BAsennus käyttäjän puolelta
Näytä / piilota sarakkeet
l1abd1
Tyyppi A
d2
Tyyppi B
h1h2l2t
1201422M 66,5445141,213
1401828M 88,5556166,517

Koonti ja hinta

l1
Tyyppi


Pinta
paljas, puhdistettu
hopea
musta
l1
Tyyppi


Pinta
paljas, puhdistettu
hopea
musta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
6,55
plus ALV 1,24 €
brutto 7,79 €
sis. materiaaliveloituksen: 0,14 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,112 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
83024900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 102 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 103 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 328-120-A-SWGN 328-120-B-SWGN 328-120-A-SRGN 328-120-B-SRGN 328-120-A-BLGN 328-120-B-BLGN 328-140-A-SWGN 328-140-B-SWGN 328-140-A-SRGN 328-140-B-SRGN 328-140-A-BLGN 328-140-B-BL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa