GN 328 Empuñaduras de estribo Aluminio

Empuñaduras de estribo GN 328: Aluminio
Tipo: A - Montaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Accesorios-para-sistemas-de-perfileria

Familia de productos Accesorios para sistemas de perfilería

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen
Placeholder1
Red-Dot
GDA
con-sello-IF-Award

Descripción del producto

Las empuñaduras de estribo GN 328 tienen una excelente estabilidad y un diseño ergonómico. Las escotaduras para los dedos en la parte inferior de la empuñadura proporcionan un agarre especialmente cómodo.

En particular, en combinación con las empuñaduras de estribo de mayor tamaño GN 428, cumplen los requisitos del diseño industrial moderno.

Especificación

Aluminio, fundido a presión

  • con revestimiento de plástico
    • negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW
    • plateado, RAL 9006, acabado texturadoSRSR
  • natural, tamboreadoBLBL

RoHS

Bajo pedido

  • otros acabados
Ocultar dibujo técnico
GN 328 Empuñaduras de estribo, aluminio Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

AMontaje por la parte posterior (orificio ciego roscado)
BMontaje desde el lado del operario
Mostrar / ocultar columnas
l1abd1
Tipo A
d2
Tipo B
h1h2l2t
1201422M 66,5445141,213
1401828M 88,5556166,517

Estructura y precio

Länge l1
Tipo


Acabado
natural, tamboreado
plateado
negro
Länge l1
Tipo


Acabado
natural, tamboreado
plateado
negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
6,55
más IVA 1,24 €
bruto 7,79 €
Incl. recargos del material: 0,14 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,112 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
83024900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 157 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 158 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 328-120-A-SWGN 328-120-B-SWGN 328-120-A-SRGN 328-120-B-SRGN 328-120-A-BLGN 328-120-B-BLGN 328-140-A-SWGN 328-140-B-SWGN 328-140-A-SRGN 328-140-B-SRGN 328-140-A-BLGN 328-140-B-BL

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada