JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 864.1 Suojakuori lukitsimille GN 864, alumiini

Valokuva

GN 864.1 Suojakuori, GN 864 -lukitsimille Pinta: FG - Polytetrafluorietyleenii (PTFE), vihreä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Suojakuoret GN 864.1 on suunniteltu lukitsimille GN 864, ja ne suojaavat kiristysmekanismia lian tunkeutumiselta kattamalla lukitsimen takaosan.

Tyypissä FG on tarttumista estävä fluoropolymeeripinnoitus (PTFE), joka suojaa sitä hitsausruiskutukselta ja syöpymiseltä.

Kuusiokoloruuvit ja keskitysholkki sisältyvät toimitukseen.

Tekninen eritelmä

Alumiini

  • Anodisoitu mustaESES
  • tarttumista estävä pinnoite
    Polytetrafluorietyleenii (PTFE), vihreäFG

Kuusiokoloruuvit DIN 912,
keskitysholkit
Teräs, mustattu


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 864.1 Suojakuori, GN 864 -lukitsimille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
lukitsimille
GN 864
Koko
sd1d2 H8 / h6d3d4d5l1l2l3l4l5m1m2
2032M 575,5797651015,52,12217
3242M 696,59111096,512202,13025
4052M 8118,511131317,514232,13730
5062M 101310,51316162916273,14447

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
s
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
75,63
plus ALV 14,37 €
brutto 90,00 €
Varastossa
Paino: 0,056 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).