JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 864.1 Caches de protection pour sauterelles de puissance GN 864, aluminium

Photo

GN 864.1 Cache de protection, pour sauterelles de puissance GN 864 Finition: FG - Polytétrafluoréthylène (PTFE), vert

Description du produit

Information

Les caches de protection GN 864.1 sont conçus pour les sauterelles de puissance GN 864 et protègent le mécanisme de tension contre la pénétration de saleté en couvrant l'arrière de la sauterelle de puissance.

Le type FG est équipé d'un revêtement anti-adhérent à base de Polytétrafluoréthylène (PTFE) servant de protection contre les projections de soudure et la corrosion.

Les vis à tête cylindrique et les douilles de positionnement et de centrage sont incluses.

Spécifications

Aluminium

  • Anodisé noirESES
  • revêtement anti-adhérent
    Polytétrafluoréthylène (PTFE), vertFG

Vis à tête cylindrique DIN 912,
douilles de positionnement et de centrage
Acier, noirci


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 864.1 Cache de protection, pour sauterelles de puissance GN 864 schéma

Options d'article/Tableau

Afficher/Masquer colonnes
pour sauterelles de puissance
GN 864
Taille
sd1d2 H8 / h6d3d4d5l1l2l3l4l5m1m2
2032M 575,5797651015,52,12217
3242M 696,59111096,512202,13025
4052M 8118,511131317,514232,13730
5062M 101310,51316162916273,14447

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
s
Finition

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
75,63
plus TVA 14,37 €
brute 90,00 €
En stock
Poids: 0,056 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées.
Avec une valeur totale (nette) par commande de :
à partir de 175,00 € -> 10 % de réduction
à partir de 275,00 € -> 20 % de réduction
à partir de 375,00 € -> 30 % de réduction

Supplément pour achats de faible volume :
-> 15,00 Euro
pour une valeur des marchandises inférieure à 25,00 €
-> 10,00 Euro
pour la valeur des marchandises de 25,00 à 50,00 €
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.

Données CAO

Autres formats de données

Connexion rapide

Pour obtenir des données CAO, veuillez saisir votre adresse e-mail. Mais nous serions heureux si vous êtes pleinement enregistré.

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Tutoriel sur le téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer comme favori

Veuillez saisir le code figurant sur l'image.

Trouvez-vous votre produit ?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:00 AM – 5:30 PM : +49 7723 6507-0

Aux éléments personnalisés | Aux personnes de contact

GN 864.1-32-ESGN 864.1-32-FGGN 864.1-42-ESGN 864.1-42-FGGN 864.1-52-ESGN 864.1-52-FGGN 864.1-62-ESGN 864.1-62-FG

Ceci pourrait également vous intéresser...

Votre contact

Vous recherchez un partenaire Ganter à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

Service Ganter

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:00 à 17:30

Demande de prise de contact téléphonique
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.