GN 822.10 Mini-indeksitapit Ruostumaton teräs, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa

Mini-indeksitapit GN 822.10: Ruostumaton teräs, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa
Tyyppi: BN - ilman lepoasentoa, nuppi ruostumatonta terästä
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet

Tuotteen kuvaus

Valmistetut GN 822.10 -mini-indeksitapit tunnetaan pienistä mitoistaan.

Tämä malli perustuu GN 822 -mini-indeksitappien toimintaperiaatteeseen, mutta tässä mallissa indeksitappien näppärän rakenteen lisäksi ne voidaan yhdistää kaikkiin nykyisiin pulttien ja kierteiden kokoihin.

Tapista vetäminen vapauttaa kuusiomutterin, joka voidaan sen jälkeen kiristää kiintoavaimella.

Tyypissä C ja CN nuppia voi kääntää 30º indeksitapin sisäänvedon jälkeen, ja se voidaan lukita sisäänvedettyyn asentoon indeksilukolla.

Tekninen eritelmä

Ohjain / Jousitappi
Ruostumaton teräs AISI 316L


Nuppi

  • Muovia, polyamidi (PA) varten tyyppi B / C
    musta, matta
  • Ruostumaton teräs AISI 316 varten tyyppi BN / CN
    matta, sinkopuhdistettu
  • ei irrotettava

Jousi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti


RoHS

Lisävaruste

Matalamuotoiset kuusiomutterit ISO 8675 (Taajakierteellä)

Tilauksesta

  • punaisella nupilla
Piilota tekninen piirros
GN 822.10 Mini-indeksitapit, ruostumaton teräs, lepoasennolla ja ilman lepoasentoa luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Bilman lepoasentoa, muovinupilla
BNilman lepoasentoa, nuppi ruostumatonta terästä
Clepoasennolla, muovinupilla
CNlepoasennolla, nuppi ruostumatonta terästä
Näytä / piilota sarakkeet
d1
Tappi h9
Reikä +0,03/+0,08
d2d2d3d4kl1l2
min.
l3A/FJousikuorma N ≈
Alussa

lopussa
4M 8M 8 x 1211516,527,55610411
5M 10M 10 x 1251820346812614
6M 10M 10 x 1251820346812614
8M 16M 16 x 1,5332325,547,51012171032
10M 16M 16 x 1,5332325,547,51012171032

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi




Läpimitta d1
Kierre d2
Taajakierre d2
Tyyppi




Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
9,86
plus ALV 1,87 €
brutto 11,73 €
Paino: 0,015 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181900
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 3 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 4 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 822.10-4-M8-BGN 822.10-4-M8-BNGN 822.10-4-M8-CGN 822.10-4-M8-CNGN 822.10-4-M8x1-BGN 822.10-4-M8x1-BNGN 822.10-4-M8x1-CGN 822.10-4-M8x1-CNGN 822.10-5-M10-BGN 822.10-5-M10-BNGN 822.10-5-M10-CGN 822.10-5-M10-CNGN 822.10-5-M10x1-BGN 822.10-5-M10x1-BNGN 822.10-5-M10x1-CGN 822.10-5-M10x1-CNGN 822.10-6-M10-BGN 822.10-6-M10-BNGN 822.10-6-M10-CGN 822.10-6-M10-CNGN 822.10-6-M10x1-BGN 822.10-6-M10x1-BNGN 822.10-6-M10x1-CGN 822.10-6-M10x1-CNGN 822.10-8-M16-BGN 822.10-8-M16-BNGN 822.10-8-M16-CGN 822.10-8-M16-CNGN 822.10-8-M16x1,5-BGN 822.10-8-M16x1,5-BNGN 822.10-8-M16x1,5-CGN 822.10-8-M16x1,5-CNGN 822.10-10-M16-BGN 822.10-10-M16-BNGN 822.10-10-M16-CGN 822.10-10-M16-CNGN 822.10-10-M16x1,5-BGN 822.10-10-M16x1,5-BNGN 822.10-10-M16x1,5-CGN 822.10-10-M16x1,5-CN

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa