GN 822.10 Miniraster Edelstahl, mit und ohne Rastsperre

Miniraster GN 822.10: Edelstahl, mit und ohne Rastsperre
Form: BN - ohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Miniraster GN 822.10 zeichnen sich durch ihre besonders kompakten Abmessungen aus.

Basierend auf dem Prinzip der Miniraster GN 822 vereinen sie deren vorteilhafte Bauart mit einer lückenlosen Reihe aller gängigen Größen an Bolzen und Gewinden.

Bei gezogenem Raststift wird der Sechskant frei, so dass er mit einem Gabelschlüssel fest angezogen werden kann.

Bei der Formen C und CN kann der Knopf nach dem Einziehen des Raststiftes um 30° gedreht werden, wodurch er mittels Rastsperre in „eingezogener“ Postition gehalten wird.

Ausführung

Führung / Raststift
Edelstahl 1.4404


Knopf

  • Kunststoff, Polyamid (PA) bei Form B / C
    schwarz, matt
  • Edelstahl 1.4408 bei Form BN / CN
    matt gestrahlt
  • nicht demontierbar

Druckfeder
Edelstahl 1.4571


RoHS

Zubehör

Niedrige Sechskantmuttern ISO 8675 (mit Feingewinde)

Auf Anfrage

  • mit rotem Knopf
Technische Zeichnung ausblenden
GN 822.10 Miniraster, Edelstahl, mit und ohne Rastsperre Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Bohne Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf
BNohne Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Cmit Rastsperre, mit Kunststoff-Knopf
CNmit Rastsperre, mit Edelstahl-Knopf
Spalten ein-/ausblenden
d1
Stift h9
Bohrung +0,03/+0,08
d2d2d3d4kl1l2
min.
l3swFederdruck in N ≈
Anfang

Ende
4M 8M 8 x 1211516,527,55610411
5M 10M 10 x 1251820346812614
6M 10M 10 x 1251820346812614
8M 16M 16 x 1,5332325,547,51012171032
10M 16M 16 x 1,5332325,547,51012171032

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Feingewinde d2
Form




Durchmesser d1
Gewinde d2
Feingewinde d2
Form




Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
9,86
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 1,87 €
brutto 11,73 €
Sofort lieferbar
Gewicht: 0,015 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181900
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 822.10-4-M8-BGN 822.10-4-M8-BNGN 822.10-4-M8-CGN 822.10-4-M8-CNGN 822.10-4-M8x1-BGN 822.10-4-M8x1-BNGN 822.10-4-M8x1-CGN 822.10-4-M8x1-CNGN 822.10-5-M10-BGN 822.10-5-M10-BNGN 822.10-5-M10-CGN 822.10-5-M10-CNGN 822.10-5-M10x1-BGN 822.10-5-M10x1-BNGN 822.10-5-M10x1-CGN 822.10-5-M10x1-CNGN 822.10-6-M10-BGN 822.10-6-M10-BNGN 822.10-6-M10-CGN 822.10-6-M10-CNGN 822.10-6-M10x1-BGN 822.10-6-M10x1-BNGN 822.10-6-M10x1-CGN 822.10-6-M10x1-CNGN 822.10-8-M16-BGN 822.10-8-M16-BNGN 822.10-8-M16-CGN 822.10-8-M16-CNGN 822.10-8-M16x1,5-BGN 822.10-8-M16x1,5-BNGN 822.10-8-M16x1,5-CGN 822.10-8-M16x1,5-CNGN 822.10-10-M16-BGN 822.10-10-M16-BNGN 822.10-10-M16-CGN 822.10-10-M16-CNGN 822.10-10-M16x1,5-BGN 822.10-10-M16x1,5-BNGN 822.10-10-M16x1,5-CGN 822.10-10-M16x1,5-CN

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern