GN 2248 Vastausherkät kytkimet Alumiini, vulkanoitu, tärinää vaimentava, kiinnityskeskiöllä

Vastausherkät kytkimet GN 2248: Alumiini, vulkanoitu, tärinää vaimentava, kiinnityskeskiöllä

Tuotteen kuvaus

Vastausherkät GN 2248 -paljekytkimet välittävät kulma-asennot ja momentit erittäin tarkasti ja ilman välystä. Elastomeerielementit sitovat kiinnityskeskiöt yhteen kompensoiden akselin yhdensuuntaisuusvirheet ja heittotoleranssit. Kiinnityskeskiöt varmistavat helpon asentamisen.

Vastausherkkiä GN 2248 -kytkimiä käytetään ensisijaisesti sovelluksissa, joissa vaaditaan tarkkaa kohdentamista ja liikkeen välittymistä, esim. käyttöteknologian testauspenkeissä tai vastaavissa sovelluksissa.

Tekninen eritelmä

Keskiö
AlumiiniAL


Elastomeerikomponentti
Hydrattu akryylinitriittibutadieeni-kumiH
(HNBR)

  • Musta
  • Kovuus 75±5 Shore A

Käyttölämpötila –20 - +80 °C


Kuusiokoloruuvit ISO 4762
Terästä, mustattu


RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 2248 Vastausherkät kytkimet, alumiini, vulkanoitu, tärinää vaimentava, kiinnityskeskiöllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

BIlman uraa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 - d3 H8
suositeltu akselin toleranssi h7
d4l1l2
Akselin maks. sisäänvientisyvyys
l3l4
154-44-55-5---M 1,6236,52,155
195-55-65-86-66-88-8M 2267,72,656,5
256-66-86-108-88-1010-10M 2,5329,53,259
308-88-108-1210-1010-1212-12M 33611411
3912-1212-1412-1614-1414-1616-16M 44815,54,514,5
5620-2020-2525-25---M 56019,55,520
Näytä / piilota sarakkeet
d1Kiristysmomentti
ruuveille
Nm ≈
Nimellismomentti
Nm
Maks.
kiertonopeus
(rpm)
Inertiamomentti
kgm2
Staattinen
kiertojäykkyys
Nm/rad
Akselin maks. poikkeama
sivusuunnassa mm

Aksiaalinen mm

kulma º
150,251,1420002,3 x 10-7430,15± 0,21,5
190,52,1330006,9 x 10-7880,15± 0,21,5
2514250002,5 x 10-61400,15± 0,21,5
301,56,3210006 x 10-62200,2± 0,31,5
392,513,5160002,3 x 10-55200,2± 0,31,5
56735110001,2 x 10-415000,2± 0,31,5

Koonti ja hinta

Läpimitta d1
Porakoodi

d2 - d3
Materiaali (keskiö)

Materiaali (elastomeerikomponentti)

Läpimitta d1
Porakoodi

d2 - d3
Materiaali (keskiö)

Materiaali (elastomeerikomponentti)

Tekniset arvot

Näytä / piilota sarakkeet
d1Nimellismomentti
Nm
Maks.
kiertonopeus
(rpm)
Inertiamomentti
kgm2
Staattinen
kiertojäykkyys
Nm/rad
Akselin maks. poikkeama
sivusuunnassa mm

Aksiaalinen mm

kulma º
151,1420002,3 x 10-7430,15± 0,21,5
192,1330006,9 x 10-7880,15± 0,21,5
254250002,5 x 10-61400,15± 0,21,5
306,3210006 x 10-62200,2± 0,31,5
3913,5160002,3 x 10-55200,2± 0,31,5
5635110001,2 x 10-415000,2± 0,31,5

Yhdensuuntaisuusvirhe- ja heittotoleranssit

Kaikkien mekaanisten osien tavoin akseleissa esiintyy valmistus- ja asennustoleransseja, joita ei pystytä täysin poistamaan edes laajamittaisilla teknisillä toimenpiteillä.
Jos näitä poikkeamia ei oteta huomioon suunnittelussa, seurauksena voi ilmetä tärinää, toiminnasta aiheutuvaa melua, kulumista tai akselien ja niiden laakereiden vaurioita.
Sopivat kytkimet pystyvät kompensoimaan tehokkaasti yhdensuuntaisuus- ja heittovirheet, ja lisäksi ne yksinkertaistavat suuresti kokoonpanoprosessia ja vähentävät näin vaaditun työn kokonaismäärää.
Akselien yhdensuuntaisuus- ja heittovirheet voivat olla luonteeltaan erilaisia ja ne tulisi aina ottaa huomioon asianmukaista kytkentää valittaessa.

Virhetyyppi

Yhdensuuntaisuusvirhekaavio

Sivusuuntainen
Akselien linjat ovat tosiasiassa samansuuntaiset, mutta niissä on sivusuuntainen poikkeama eivätkä ne kohdistu.

d20e7726-9f7a-440c-8d30-daef18431e1e

Kulma
Akseleiden linjat eivät ole samalla tasolla, ne kohtaavat tietyssä kulmassa.

5b154ed1-980d-4db1-bde4-4224a2828688

Aksiaalinen
Akselit liikkuvat aksiaalisesti kiertoakselia myöten.

308918d3-177f-4d62-baa5-a27486f32bca

Heitto
Akselit liikkuvat radiaalisesti pois kiertoakselin keskustasta.

4d95930e-4b64-48ed-9c11-81b305e53be4

Akselin sisäänvientisyvyys

Kytkentäkeskiön oikeaa kiinnittämistä varten akselin tulee olla asennettuna suositellun askelin sisäänvientisyvyyden lºº2ºº mukaisesti. Akselin sisäänvientisyvyys lºº2ºº on määritetty vastaavan kytkennän standardilehdessä.
Jos sisäänvientisyvyys on liian matala, akseli voi luiskahtaa ulos kytkennästä tai kiinnityskeskiö voi rikkoutua. Jos akseli on viety liian syvälle, saattaa siitä aiheutua häiriöitä kytkentään, mikä voi johtaa vaurioihin.

89d73648-c301-4c84-b46a-d8a3505d2604

Staattinen kiertojäykkyys ja lämpötila

Kaavioissa on esitetty staattisen kiertojäykkyyden muutos sallitulla käyttölämpötilavälillä siinä oletetussa tapauksessa, että staattinen kiertojäykkyys on 20 ºC lämpötilassa 100 prosenttia. Kytkinten kiertojäykkyys vähenee lämpötilan noustessa.

4d91211b-1dc0-42ce-86ba-dea9111ce083

Palautusvoima - Epäkeskisyys

Kun akselin päät on asennettu epäkeskisesti, kytkin yrittää jatkuvasti palata sen neutraaliin asentoon. Sen tuloksena syntyvää voimaa kutsutaan palautusvoimaksi.
Jos kytkimet asennetaan mahdollisimman alhaisella epäkeskisyydellä, syntyvät palautusvoimat ovat alhaisempia. Tämä vähentää myös akselin laakeriin kohdistuvaa voimaa.

1c04026b-818a-4c02-920f-1186d6237bf0

Palautusvoima - Paine

Jos kytkentään kohdistuu painetta, riippuen puristusvoimasta aksiaalisessa suunnassa, se pyrkii palautumaan neutraaliasentoon. Puristusvoimaa vastustavaa voimaa kutsutaan nimellä palautusvoima.
Kytkentään kohdistuvaa puristusta vähentämällä tuloksena on alhaisempi palautusvoima ja vähäisempi aksiaalinen voima. Tämä tulee aina ottaa huomioon kytkentää mitoitettaessa.

3da3d355-b338-46bc-b37e-3780980a88db

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
40,29
plus ALV 7,66 €
brutto 47,95 €
Paino: 0,009 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
84836080
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 9 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 10 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 2248-15-B4-4-AL-HGN 2248-15-B4-5-AL-HGN 2248-15-B5-5-AL-HGN 2248-19-B5-5-AL-HGN 2248-19-B5-6-AL-HGN 2248-19-B5-8-AL-HGN 2248-19-B6-6-AL-HGN 2248-19-B6-8-AL-HGN 2248-19-B8-8-AL-HGN 2248-25-B6-6-AL-HGN 2248-25-B6-8-AL-HGN 2248-25-B6-10-AL-HGN 2248-25-B8-8-AL-HGN 2248-25-B8-10-AL-HGN 2248-25-B10-10-AL-HGN 2248-30-B8-8-AL-HGN 2248-30-B8-10-AL-HGN 2248-30-B8-12-AL-HGN 2248-30-B10-10-AL-HGN 2248-30-B10-12-AL-HGN 2248-30-B12-12-AL-HGN 2248-39-B12-12-AL-HGN 2248-39-B12-14-AL-HGN 2248-39-B12-16-AL-HGN 2248-39-B14-14-AL-HGN 2248-39-B14-16-AL-HGN 2248-39-B16-16-AL-HGN 2248-56-B20-20-AL-HGN 2248-56-B20-25-AL-HGN 2248-56-B25-25-AL-H

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa