JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2244 Paljekytkentä kiinnityskeskiöllä

Valokuva

GN 2244 Paljekytkimet kiinnityskeskiöllä

Tuotteen kuvaus

Tiedot

GN 2244 -paljekytkimet välittävät kulma-asennot ja momentit äärimmäisen tarkasti ja ilman välystä. Metallipalkeet kompensoivat myös luotettavasti akselin yhdensuuntaisuusvirheet ja heittotoleranssit. Kiinnityskeskiö tekee paljekytkimistä helpon asentaa.

Niitä käytetään sovelluksissa, joissa vaaditaan tarkkaa kohdistusta ja liikkeen välitystä, kuten servo-ohjausjärjestelmät työstökoneille tai teolliset robotit.

Tekninen eritelmä

Keskiö
AlumiiniAL
anodisoitu, luonnonvärinen


Palkeet
Ruostumaton teräsNI
AISI 304


Kuusiokoloruuvit DIN 912
Teräs, mustattu


Puristusrengas
Messinki


lämpötilankestävyys enintään 120 ºC


RoHS

Tilauksesta

Reikä uralla

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 2244 Paljekytkimet kiinnityskeskiöllä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Porakoodi

Bilman uraa
Näytä / piilota sarakkeet
d1d2 - d3 H8
suositeltu
akselin toleranssi h7
195-55-65-86-66-88-8
276-66-86-108-88-1010-10
3210-1010-1210-1412-1212-1414-14
4012-1212-1512-1915-1515-1919-19
Näytä / piilota sarakkeet
d1d4l1l2
suositeltu
akselin sisäänvientisyvyys
l3l4Kiristysmomentti
ruuville
Nm ≈
19M 23010,536,80.5
27M 2,53512,53,510,30.9
32M 34615,54,3121.5
40M 451165153.5

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
d1
Porakoodi

d2
d3
Materiaali (keskiö)

Materiaali (palkeet)

Tekniset arvot

Näytä / piilota sarakkeet
d1Rated torque
in Nm
Max. speed (min-1)Moment of inertia in kgm2Static
torsional stiffness
in Nm/rad
191.5330008.6 x 10-7170
272.3230003.6 x 10-6800
324.5190001.1 x 10-51600
4010150002.8 x 10-52700
Näytä / piilota sarakkeet
d1Max. shaft misalignment
lateral in mm

axial in mm

angular in °
190.15± 0.51.5
270.15± 0.51.5
320.2± 0.71.5
400.2± 11.5

Yhdensuuntaisuusvirhe- ja heittotoleranssit

Kaikkien mekaanisten osien tavoin akseleissa esiintyy valmistus- ja asennustoleransseja, joita ei pystytä täysin poistamaan edes laajamittaisilla teknisillä toimenpiteillä.
Jos näitä poikkeamia ei oteta huomioon suunnittelussa, seurauksena voi ilmetä tärinää, toiminnasta aiheutuvaa melua, kulumista tai akselien ja niiden laakereiden vaurioita.
Sopivat kytkimet pystyvät kompensoimaan tehokkaasti yhdensuuntaisuus- ja heittovirheet, ja lisäksi ne yksinkertaistavat suuresti kokoonpanoprosessia ja vähentävät näin vaaditun työn kokonaismäärää.
Akselien yhdensuuntaisuus- ja heittovirheet voivat olla luonteeltaan erilaisia ja ne tulisi aina ottaa huomioon asianmukaista kytkentää valittaessa.

Virhetyyppi

Yhdensuuntaisuusvirhekaavio

Sivusuuntainen
Akselien linjat ovat tosiasiassa samansuuntaiset, mutta niissä on sivusuuntainen poikkeama eivätkä ne kohdistu.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio sivusuuntainen

Kulma
Akseleiden linjat eivät ole samalla tasolla, ne kohtaavat tietyssä kulmassa.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio kulma

Aksiaalinen
Akselit liikkuvat aksiaalisesti kiertoakselia myöten.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio aksiaalinen

Heitto
Akselit liikkuvat radiaalisesti pois kiertoakselin keskustasta.

Yhdensuuntaisuusvirhe kaavio heitto

Akselin sisäänvientisyvyys

Kytkentäkeskiön oikeaa kiinnittämistä varten akselin tulee olla asennettuna suositellun askelin sisäänvientisyvyyden lºº2ºº mukaisesti. Akselin sisäänvientisyvyys lºº2ºº on määritetty vastaavan kytkennän standardilehdessä.
Jos sisäänvientisyvyys on liian matala, akseli voi luiskahtaa ulos kytkennästä tai kiinnityskeskiö voi rikkoutua. Jos akseli on viety liian syvälle, saattaa siitä aiheutua häiriöitä kytkentään, mikä voi johtaa vaurioihin.

Akselin sisäänvientisyvyys

Asennusesimerkki

Anwendungsbeispiele GN 2244

Staattinen kiertojäykkyys ja lämpötila

Kaavioissa on esitetty staattisen kiertojäykkyyden muutos sallitulla käyttölämpötilavälillä siinä oletetussa tapauksessa, että staattinen kiertojäykkyys on 20 ºC lämpötilassa 100 prosenttia. Kytkinten kiertojäykkyys vähenee lämpötilan noustessa.

Statische Torsionssteife und Temperatur | GN 2244

Palautusvoima - Epäkeskisyys

Kun akselin päät on asennettu epäkeskisesti, kytkin yrittää jatkuvasti palata sen neutraaliin asentoon. Sen tuloksena syntyvää voimaa kutsutaan palautusvoimaksi.
Jos kytkimet asennetaan mahdollisimman alhaisella epäkeskisyydellä, syntyvät palautusvoimat ovat alhaisempia. Tämä vähentää myös akselin laakeriin kohdistuvaa voimaa.

Rückstellkraft - Exzentrizität | GN 2244

Palautusvoima - Paine

Jos kytkentään kohdistuu painetta, riippuen puristusvoimasta aksiaalisessa suunnassa, se pyrkii palautumaan neutraaliasentoon. Puristusvoimaa vastustavaa voimaa kutsutaan nimellä palautusvoima.
Kytkentään kohdistuvaa puristusta vähentämällä tuloksena on alhaisempi palautusvoima ja vähäisempi aksiaalinen voima. Tämä tulee aina ottaa huomioon kytkentää mitoitettaessa.

Rückstellkraft - Druck | GN 2244

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
62,53
plus ALV 11,88 €
brutto 74,41 €
Varastossa
Paino: 0,016 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).