JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 2244 Acoplamientos de fuelle con cubo de sujeción

Foto

GN 2244 Acoplamientos de fuelle con cubo de sujeción

Descripción del producto

Información

Los acoplamientos de fuelle GN 2244 transmiten la posición angular y el par con extrema precisión y sin juego. El fuelle metálico también compensa de manera fiable las desalineaciones del eje y las faltas de concentricidad. Los cubos de sujeción hacen que los acoplamientos de fuelle sean muy fáciles de instalar.

Se utilizan en aplicaciones que requieren transmisión de movimiento y posición de precisión, como en sistemas servo de accionamiento de máquinas herramientas y en robots industriales.

Especificación

Cubo
AluminioAL
anodizado, color natural


Fuelle
Acero inoxidableNI
AISI 304


Tornillos allen DIN 912
Acero, pavonado


resistente a temperaturas de hasta 120 °C


RoHS

Bajo pedido

Agujero con chavetero

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 2244 Acoplamientos de fuelle con cubo de sujeción Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Código de orificio

Bsin chavetero
Mostrar / ocultar columnas
d1d2 - d3 H8
tolerancia del eje
recomendadah7
195-55-65-86-66-88-8
276-66-86-108-88-1010-10
3210-1010-1210-1412-1212-1414-14
4012-1212-1512-1915-1515-1919-19
Mostrar / ocultar columnas
d1d4l1l2
Profundidad de inserción del eje
recomendada
l3l4Par de apriete
del tornillo
en Nm ≈
19M 23010,536,80.5
27M 2,53512,53,510,30.9
32M 34615,54,3121.5
40M 451165153.5

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
d1
Código de orificio

d2
d3
Material (cubo)

Material (fuelle)

Datos técnicos

Mostrar / ocultar columnas
d1Rated torque
in Nm
Max. speed (min-1)Moment of inertia in kgm2Static
torsional stiffness
in Nm/rad
191.5330008.6 x 10-7170
272.3230003.6 x 10-6800
324.5190001.1 x 10-51600
4010150002.8 x 10-52700
Mostrar / ocultar columnas
d1Max. shaft misalignment
lateral in mm

axial in mm

angular in °
190.15± 0.51.5
270.15± 0.51.5
320.2± 0.71.5
400.2± 11.5

Tolerancias de desalineación y falta de concentricidad

Como cualquier pieza mecánica, los ejes están sujetos a tolerancias de fabricación y montaje que, en general, no se pueden eliminar totalmente, ni siquiera con medidas técnicas exhaustivas.
Si no se tienen en cuenta estas desviaciones a la hora de realizar el diseño, pueden producirse vibraciones, ruidos de funcionamiento, desgaste y daños en los ejes y en sus cojinetes.
Unos acoplamientos adecuados no solamente son capaces de compensar eficazmente los errores de desalineación y falta de concentricidad, sino que además simplifican enormemente el proceso de montaje, reduciendo así el trabajo total requerido.
Los errores de desalineación y falta de concentricidad de los ejes pueden ser de distintos tipos y deben considerarse siempre a la hora de seleccionar el acoplamiento adecuado.

Tipo de error

Diagrama de desalineación

Lateral
Los vástagos de los ejes discurren en realidad paralelos, pero están desplazados lateralmente unos respecto a otros, y quedan desalineados.

Diagrama de desalineación{St:_}Lateral

Angular
Los vástagos de los ejes no están en el mismo plano, sino que forman un cierto ángulo.

Diagrama de desalineación{St:_}Angular

Axial
Los ejes se mueven axialmente a lo largo del eje de rotación.

Diagrama de desalineación{St:_}Axial

Falta de concentricidad
Los ejes se mueven radialmente alejándose del centro del eje de rotación.

Diagrama de desalineación{St:_}Falta de concentricidad

Profundidad de inserción del eje

Para un correcto cierre de los cubos de sujeción, el eje debe estar instalado conforme a la profundidad de inserción del eje recomendada, l2. La profundidad de inserción del eje l2 se especifica en la hoja de datos normalizados del respectivo acoplamiento.
Si la profundidad de inserción es demasiado reducida, el eje podría salirse del acoplamiento, o bien el cubo de sujeción podría romperse. Si el eje se inserta demasiado profundo, pueden producirse colisiones dentro del acoplamiento, dando lugar a daños.

Profundidad de inserción del eje

Ejemplo de aplicación

Anwendungsbeispiele GN 2244

Rigidez a la torsión estática y temperatura

Los diagramas muestran el cambio en la rigidez a la torsión estática dentro del rango de temperaturas admisibles, suponiendo que la rigidez a la torsión estática es del 100 por cien a 20 °C. La rigidez a la torsión de los acoplamientos disminuye al aumentar la temperatura.

Statische Torsionssteife und Temperatur | GN 2244

Fuerza de restauración - Excentricidad

Cuando los extremos de eje están instalados en una disposición excéntrica, el acoplamiento intenta constantemente volver a su posición neutra. La fuerza resultante se denomina fuerza de restauración.
Si los acoplamientos se instalan con la mínima excentricidad posible, las fuerzas de restauración resultantes son inferiores. Esto también reduce la fuerza que actúa sobre el cojinete del eje.

Rückstellkraft - Exzentrizität | GN 2244

Fuerza de restauración - Presión

Si el acople está sometido a presión, sujeto a carga compresiva en dirección axial, intentará volver a su posición neutra. La fuerza que contrarresta la fuerza compresiva se conoce como fuerza de restauración.
Disminuir la acción de compresión en un acople hace reducir la fuerza de restauración y la fuerza axial ejercida. Esto debe tenerse en cuenta siempre al dimensionar el acople.

Rückstellkraft - Druck | GN 2244

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
62,53
más IVA 11,88 €
bruto 74,41 €
En stock
Peso: 0,016 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).