JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 134.7 Lukitsevat liukuyksiköt Alumiini

Valokuva

GN 134.7 Lukitsevat liukuyksiköt Tyyppi: R - indeksitapilla
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
Tyyppi: R - indeksitapilla
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely
GN 134.7 Lukitsevat liukuyksiköt Tyyppi: R - indeksitapilla
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 134.7 Lukitsevat liukuyksiköt Tyyppi: D - jousitapilla
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely GN 134.7 Lukitsevat liukuyksiköt Tyyppi: G - kierteellä
Pinta: SW - musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Lukitsevilla liukuyksiköillä GN 134.7 on mahdollista siirtyä helposti ja nopeasti toistuviin sijainteihin neliörakenneputkella. Käyttäjä voi luoda tarvittavat reiät tyypille R tai upotusreiät tyypille D suunnitteluohjeiden mukaisesti tai tilata täysin valmiit rakenneputket lukitusrei’illä GN 990.1.

Ne voidaan korvata lukitussarjoilla GN 911 (ks. mittataulukko tilausta varten), jolloin liukuyksikkö voidaan lukita nopeasti ilman työkaluja. Läpivientirei’issä olevat keskitysholkit poistavat aksiaalisen välyksen lukitsevien liukuyksiköiden ylä- ja alaosien väliltä.

Lukitsevat liukuyksiköt GN 134.7 toimitetaan irrallisilla indeksitapeilla (tyyppi R) tai jousitapeilla (tyyppi D). Kierteellinen tyyppi G sopii yleisesti erityiskäyttötarkoituksiin.

Tekninen eritelmä

Alumiini
muovipinnoitettu
musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistelySWSW


Kiinnityselementit / Välityselementit

  • Kuusiokoloruuvit DIN 912
  • Kuusiomutterit DIN 985
  • Keskitysholkit

Ruostumaton teräs AISI 304


Indeksitappi GN 717, tyyppi CK

  • Jousitappi
    Ruostumaton teräs AISI 303
  • Nuppi
    Muovi (polyamidi PA)
    musta, matta

Jousitappi GN 615.9, tyyppi KN

  • Ruostumaton teräs AISI 304
  • Kuula kitkalaakerilla
  • sisäkuusio
  • Ruostumaton teräs - Lukitusmutteri ISO 4035

RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 134.7 Lukitsevat liukuyksiköt luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Tyyppi

Gkierteellä
Rindeksitapilla
Djousitapilla
Näytä / piilota sarakkeet
s1
Neliöreikä
s2
Neliöreikä
d1d2
Tappi -0,05
Reikä +0,03 / +0,08
d3
Kuula-Ø
k
Lukitus
pituus
l1l2mz
Ruuvien
sijainnit
Lisävaruste
suositeltu lukitusvipu
GN 911 kun
z
l3
V 25V 25M 853,55079,56833,5M8-306378
V 30V 30M 853,55079,56833,5M8-306378
V 40V 40M 1286,5761259855M10-507892
V 50V 50M 1286,5761259855M10-507892

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Neliöreikäs1
Neliöreikäs2
Tyyppi



Pinta
SW

Rakennetiedot

Drawing GN 134.7

Lukitsevien liukuyksiköiden neliön mitat on tarkoitettu kohteelle Rakenneputket GN 990. Ne voidaan asettaa lukitusrei’illä (B tai S) käyttäjän toimesta taulukossa määritettyjen mittojen mukaisesti.

Rakenneputket lukitusrei’ille voidaan tilata standardiosina GN 990.1 katkaistuna oikeaan pituuteen ja täysin asennusvalmiina.

Näytä / piilota sarakkeet
s
Square V
d6 +0,3
Bore B
(for Type R)
d7 +0,3
Countersink S
(for Type D)
for two way 
connector clamps
V 25B 5S 2.5V 25
V 30B 5S 2.5V 30
V 40B 8S 4.5V 40
V 50B 8S 4.5V 50

Asennusesimerkkejä

Drawing 2 GN 134.7

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
48,43
plus ALV 9,20 €
brutto 57,63 €
Varastossa
sis. materiaaliveloituksen: 0,73 €
Materiaaliveloitus sisältyy jo hintaan.
Paino: 0,316 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).