JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 134.7 Glissières de verrouillage Aluminium

Photo

GN 134.7 Glissières de verrouillage Type: R - avec doigt d'indexage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
Type: R - avec doigt d'indexage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée
GN 134.7 Glissières de verrouillage Type: R - avec doigt d'indexage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 134.7 Glissières de verrouillage Type: D - avec poussoirs à ressort
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée GN 134.7 Glissières de verrouillage Type: G - avec filetage
Finition: SW - noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Information

Les glissières de verrouillage GN 134.7 permettent un déplacement facile et rapide vers des positions récurrentes le long d'un tube de construction carré. Les trous nécessaires pour le type R ou les chanfreins pour le type D peuvent être créés par l'utilisateur selon les instructions de conception ou commandés en tant que tubes de construction complètement finis avec trous de verrouillage GN 990.1.

Ils peuvent être remplacés par des kits de serrage GN 911 (voir tableau dimensionnel pour la désignation de la commande) pour un serrage rapide et sans outil de la glissière. Les douilles de centrage dans les trous passants éliminent le jeu axial entre les parties supérieure et inférieure des glissières de verrouillage.

Les glissières de verrouillage GN 134.7 sont livrées avec des boulons de verrouillage non montés (type R) ou des entretoises à ressort (type D). Le type G avec filetage est universellement adapté à des applications spécifiques.

Spécifications

Aluminium
plastifié
noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW


Éléments de fixation/éléments de transfert

  • Vis à tête cylindrique DIN 912
  • Écrous à 6 pans DIN 985
  • Douilles de centrage

Inox AISI 304


Doigt d'indexage GN 717, type CK

  • Goupille de centrage
    Inox AISI 303
  • Bouton
    Plastique (Polyamide PA)
    noir mat

Poussoir à ressort GN 615.9, type KN

  • Inox AISI 304
  • Bille avec roulement à friction
  • à 6 pans creux
  • Contre-écrou en inox ISO 4035

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 134.7 Glissières de verrouillage schéma

Options d'article/Tableau

Type

Gavec filetage
Ravec doigt d'indexage
Davec poussoirs à ressort
Afficher/Masquer colonnes
s1
Carré
s2
Carré
d1d2
Goupille -0,05
Alésage +0,03 / +0,08
d3
Ø de bille
k
Longueur
de serrage
l1l2mz
Emplacements
des vis
Accessoire
manette recom.
GN 911 pour
 z
l3
V 25V 25M 853,55079,56833,5M8-306378
V 30V 30M 853,55079,56833,5M8-306378
V 40V 40M 1286,5761259855M10-507892
V 50V 50M 1286,5761259855M10-507892

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Carré s1
Carré s2
Type



Finition
SW

Informations sur la construction

Drawing GN 134.7

Les dimensions carrées des glissières de verrouillage sont conçues pour Tubes de construction GN 990. Elles peuvent être montées par l'utilisateur avec des trous de verrouillage (B ou S) selon les dimensions spécifiées dans le tableau.

Les tubes de construction avec trous de verrouillage peuvent être commandés comme pièce standard GN 990.1 à la longueur appropriée et prêts à être installés.

Afficher/Masquer colonnes
s
Square V
d6 +0,3
Bore B
(for Type R)
d7 +0,3
Countersink S
(for Type D)
for two way 
connector clamps
V 25B 5S 2.5V 25
V 30B 5S 2.5V 30
V 40B 8S 4.5V 40
V 50B 8S 4.5V 50

Exemples d'application

Drawing 2 GN 134.7

Pièce sélectionnée (Comment commander)

Total (net)
48,43
plus TVA 9,20 €
brute 57,63 €
En stock
incl. supplément matériel: 0,73 €
Le supplément matériel est déjà inclus dans le prix.
Poids: 0,316 kg
Si l'article en question vient d'être ajouté à notre gamme de produits, il est possible que son poids ne soit pas encore précisé.
Si vous avez besoin de détails sur le poids, veuillez contacter notre service commercial !
Téléphone +49 7723 6507 - 0
RoHS: Oui
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS(Restriction d'emploi de certaines substances dangereuses).
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
Tous les prix sont conformes à notre liste de prix n° 55, valable à partir du 1er septembre 2022, plus la TVA valable uniquement pour l'Allemagne.