JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 134.7 Correderas bloqueables Aluminio

Foto

GN 134.7 Correderas bloqueables Tipo: R - con perno de retención
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
Tipo: R - con perno de retención
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado
GN 134.7 Correderas bloqueables Tipo: R - con perno de retención
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 134.7 Correderas bloqueables Tipo: D - con pernos de muelle
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado GN 134.7 Correderas bloqueables Tipo: G - con rosca
Acabado: SW - negro, RAL 9005, acabado texturado

Descripción del producto

Información

Con las correderas bloqueables GN 134.7, es posible el desplazamiento rápido y fácil a posiciones recurrentes a lo largo de un tubo de construcción cuadrado. El usuario puede practicar los orificios necesarios para el tipo R o los avellanados para el tipo D conforme a las instrucciones de diseño o bien puede pedir tubos de construcción acabados con orificios de bloqueo GN 990.1.

Se pueden sustituir por kits de palanca de apriete GN 911 (consulte el código de pedido en la tabla de dimensiones) para apretar la corredera rápidamente y sin herramientas. Los casquillos de centrado en los orificios pasantes eliminan el juego axial entre las partes superior e inferior de las correderas bloqueables.

Las correderas bloqueables GN 134.7 se entregan con pernos de retención desmontados (tipo R) o con separadores accionados por muelle (tipo D). El tipo G con rosca es universalmente adecuado para aplicaciones específicas.

Especificación

Aluminio
con revestimiento de plástico
negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW


Elementos de fijación / elementos de transmisión

  • Tornillos allen DIN 912
  • Tuercas hexagonales DIN 985
  • Casquillos de centrado

Acero inoxidable AISI 304


Perno de retención GN 717, tipo CK

  • Pasador de retención
    Acero inoxidable AISI 303
  • Pomo
    Plástico (poliamida PA)
    negro, mate

Perno de muelle GN 615.9, tipo KN

  • Acero inoxidable AISI 304
  • Bola con cojinete de fricción
  • con hexágono interior
  • Contratuerca ISO 4035, acero inoxidable

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 134.7 Correderas bloqueables Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Gcon rosca
Rcon perno de retención
Dcon pernos de muelle
Mostrar / ocultar columnas
s1
Orificio cuadrado
s2
Orificio cuadrado
d1d2
Pasador -0,05
Orificio +0,03 / +0,08
d3
Ø bola
k
Longitud de
apriete
l1l2mz
Ubicación
de los tornillos
Accesorio
empuñadura recom
GN 911 para
 z
l3
V 25V 25M 853,55079,56833,5M8-306378
V 30V 30M 853,55079,56833,5M8-306378
V 40V 40M 1286,5761259855M10-507892
V 50V 50M 1286,5761259855M10-507892

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Orificio cuadrado s1
Orificio cuadrado s2
Tipo



Acabado
SW

Información de construcción

Drawing GN 134.7

Las dimensiones cuadradas de las unidades deslizantes blocantes han sido diseñadas para Tubos de construcción GN 990. El usuario las puede fijar con los orificios de bloqueo (B o S) de acuerdo con las dimensiones que se especifican en la tabla.

Los tubos de construcción con orificios de bloqueo pueden solicitarse como elemento estándar GN 990.1, cortados a medida y totalmente listos para su instalación.

Mostrar / ocultar columnas
s
Square V
d6 +0,3
Bore B
(for Type R)
d7 +0,3
Countersink S
(for Type D)
for two way 
connector clamps
V 25B 5S 2.5V 25
V 30B 5S 2.5V 30
V 40B 8S 4.5V 40
V 50B 8S 4.5V 50

Ejemplos de aplicación

Drawing 2 GN 134.7

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
48,43
más IVA 9,20 €
bruto 57,63 €
En stock
Incl. recargos del material: 0,73 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,316 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
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
GN 134.7-V25-V25-G-SWGN 134.7-V25-V25-R-SWGN 134.7-V25-V25-D-SWGN 134.7-V30-V30-G-SWGN 134.7-V30-V30-R-SWGN 134.7-V30-V30-D-SWGN 134.7-V40-V40-G-SWGN 134.7-V40-V40-R-SWGN 134.7-V40-V40-D-SWGN 134.7-V50-V50-G-SWGN 134.7-V50-V50-R-SWGN 134.7-V50-V50-D-SW