JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 120.1 Avauskahvat Muovi, salpalukoille

Valokuva

GN 120.1 Avauskahvat, muovi, salpalukoille

Tuotteen kuvaus

Tiedot

Avauskahvat GN 120.1 ovat yksinkertaisia käyttöelementtejä, joita käytetään yhdessä avaimella tai painikkeella toimivien lukituslaitteiden kanssa. Niillä on alhainen asennuskorkeus ja ne voidaan asentaa tarpeen mukaan 90º asentoon yhdessä lukkokotelon kanssa.

Huomioi: Salpaetäisyys A1 ... A9 ja/tai lukitusetäisyys A pienenevät mitalla b.

Tekninen eritelmä

Muovi (Polyamidi PA)
musta, matta viimeistelySWSW


RoHS

Tekninen piirros

3D
Piilota tekninen piirros
GN 120.1 Avauskahvat, muovi, salpalukoille luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1bh1h2Pituus Isd2käyttökelpoinen 
3126183520,528GN 115 / GN 115.8 / GN 115.9 / GN 119 SST*
3528183620,530 / 32GN 119 ST / GN 315.1 / GN 515 / GN 516 / GN 516.1 / GN 516.5*
* Käytetään avaimella / hylsyavaimella toimivissa salvoissa

Koonti ja hinta

Avaa 3D-konfiguraattori
Ulkoläpimitta d1
Väri
SW

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
0,65
plus ALV 0,12 €
brutto 0,77 €
Varastossa
Paino: 0,003 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).