Productos revisados recientemente

Tapones roscados, acero inoxidable, con rosca cónica, con hexágono interior DIN 906 Tapones roscados, acero inoxidable, con rosca cónica, con hexágono interior Elementos de nivelación de acero inoxidable GN 355 Elementos de nivelación de acero inoxidable Tuercas en T de acero inoxidable, sin rosca DIN 508 Tuercas en T de acero inoxidable, sin rosca Guías laterales, plástico, contorno de la guía plano, escalonado NUEVO GN 6475.2 Guías laterales, plástico, contorno de la guía plano, escalonado Manillas giratorias, plástico, antimicrobiano GN 798.6 Manillas giratorias, plástico, antimicrobiano Indicadores de posición, para actuadores lineales configurables, electrónico, pantalla LCD NUEVO GN 9034 Indicadores de posición, para actuadores lineales configurables, electrónico, pantalla LCD Ruedecillas de exigencia media, poliamida, versión ligera NUEVO GN 22892 Ruedecillas de exigencia media, poliamida, versión ligera Pomos en estrella con vástago redondeado GN 6336.11 Pomos en estrella con vástago redondeado Indicadores de posición, 5 dígitos, electrónico, pantalla LCD NUEVO GN 9054 Indicadores de posición, 5 dígitos, electrónico, pantalla LCD Soporte del sensor, acero inoxidable, para liberación rápida con base horizontal, con/sin sensor NUEVO GN 801.3 Soporte del sensor, acero inoxidable, para liberación rápida con base horizontal, con/sin sensor Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera NUEVO GN 22882 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Arandelas, acero inoxidable NUEVO GN 6341 Arandelas, acero inoxidable Conjuntos de nivelación de acero inoxidable GN 360 Conjuntos de nivelación de acero inoxidable Manivelas, plástico GN 670 Manivelas, plástico Indicadores de posición, 6 dígitos, electrónico, pantalla LCD NUEVO GN 9053 Indicadores de posición, 6 dígitos, electrónico, pantalla LCD Pomos en estrella con espárrago roscado, aero inoxidable, con protección contra pérdida GN 5334.13 Pomos en estrella con espárrago roscado, aero inoxidable, con protección contra pérdida Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas GN 711 Reglas, aero inoxidable / plástico, autoadhesivas Flechas indicadoras, acero inoxidable / plástico, autoadhesiva, para reglas GN 711.1 Flechas indicadoras, acero inoxidable / plástico, autoadhesiva, para reglas Amortiguadores, acero inoxidable GN 452 Amortiguadores, acero inoxidable Contratuercas ranuradas, acero inoxidable, autoblocantes, con inserto de poliamida NUEVO GN 1804.1 Contratuercas ranuradas, acero inoxidable, autoblocantes, con inserto de poliamida Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera NUEVO GN 22884 Ruedecillas de exigencia media, banda de rodadura de poliuretano, núcleo de rueda de poliamida, versión ligera Grupillas beta, acero inoxidable GN 1024 Grupillas beta, acero inoxidable Arandelas de retención de acero inoxidable GN 2344 Arandelas de retención de acero inoxidable Tapones roscados, acero inoxidable GN 742.5 Tapones roscados, acero inoxidable Cables de retención, acero inoxidable, AISI 316, con argollas o con una anilla y una orejeta NUEVO GN 111.8 Cables de retención, acero inoxidable, AISI 316, con argollas o con una anilla y una orejeta Tuercas de sujeción, acero inoxidable GN 206 Tuercas de sujeción, acero inoxidable Cepos de palanca, acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal, con base de montaje horizontal GN 820 Cepos de palanca, acero inoxidable, palanca de accionamiento horizontal, con base de montaje horizontal Racores de filtrado, acero inoxidable GN 7405 Racores de filtrado, acero inoxidable

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada