GN 801.3 Soportes para sensores Acero inoxidable, para liberación rápida con base horizontal, con/sin sensor

Soportes para sensores GN 801.3: Acero inoxidable, para liberación rápida con base horizontal, con/sin sensor
Tipo: V - Para brida de apriete con palanca de tensión vertical
N.º de identificación: 1 - Con sensor de proximidad
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los soportes de sensor GN 801.3 están diseñados como accesorios para las bridas de apriete de las series GN 810 y GN 820 y permiten controlar sin contacto la posición de fijación mediante un sensor inductivo.

Cuando la palanca de fijación están en la posición de fijación, el mecanismo electrónico del sensor emite una señal alta, por ejemplo, a la unidad de control de la máquina, e indica adicionalmente ese estado de conmutación mediante un LED en el sensor.

Se pueden detectar los errores de funcionamiento, pues, de forma fiable, y así aumenta la fiabilidad del proceso.

El soporte de sensor se puede añadir a bridas de apriete, montado por la derecha o por la izquierda, dependiendo de la situación de instalación de la brida de apriete. Todas las piezas se suministran como conjunto sin montar. El sensor de proximidad no se incluye en el suministro del n.º de identificación 2.

Especificación

Soporte de retención/placa de retención
Acero inoxidable AISI 304


Tuercas de ajuste
Acero inoxidable AISI 304


Tornillos de cabeza hueca/arandelas/tuercas
Acero inoxidable


Sensor de proximidad con n.º de identificación 1

  • Alojamiento, acero inoxidable AISI 304
  • Inductivo, 3 polos, contacto PNP
  • Rosca M8x1
  • Temperatura de trabajo -25 °C a +80 °C

RoHS

Accesorio

GN 330 Cables con acoplamiento de conexión (3 polos, de 2 o 5 metros de largo)

Ocultar dibujo técnico
GN 801.3 Soporte del sensor, acero inoxidable, para liberación rápida con base horizontal, con/sin sensor Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

VPara brida de apriete con palanca de tensión vertical
HPara brida de apriete con palanca de tensión horizontal

N.º de identificación

1Con sensor de proximidad
2Sin interruptor de proximidad
Mostrar / ocultar columnas
Tamañow ≈

Tipo V


Tipo H
h ≈

Tipo V


Tipo H
Longitud l ≈

Tipo V


Tipo H
Para bridas de apriete
GN 810, GN 810.3
Tipo V

GN 820, GN 820.3
Tipo H
13040,945,440415248130130
23048,152,144455450230230

Estructura y precio

Tamaño
Tipo


N.º de identificación


Tamaño
Tipo


N.º de identificación


Instrucciones de montaje

74fee032-2c90-47a5-8764-d0d81a16d7bf

Los soportes de sensor se pueden montar en el lado izquierdo o el derecho de la brida de apriete. Para hacerlo, deben apretarse las tuercas de ajuste del lado izquierdo o el derecho de la placa de retención para asegurarlas contra rotación y pérdida. Ello facilita el posterior montaje del soporte de sensor y el ajuste del sensor. No se prevé un ulterior cambio del lado de montaje.
El sensor se introduce en el orificio del soporte de retención con arreglo al lado de montaje seleccionado, se ajusta la profundidad y se aprieta con las tuercas de manera que la palanca de fijación lo conmute de forma fiable en la posición de fijación.

Propiedades eléctricas del sensor de proximidad inductivo

Función de salida

Normalmente abierto (NA)

bc7665e6-502c-4791-ba2b-b98f95b7790e

Tipo de salida

PNP

Tensión de alimentación

10 ... 36 V CC

Corriente continua Ia

≤ 150 mA

Tipo de conexión
Conector

Conector de 3 polos M8x1

e4754e79-93cf-49cb-b860-2c418759155f

Tipo de protección

IP 67

0fa8caf1-671e-45b6-b7eb-77dce09e307b

Frecuencia de conmutación

máx. ≤ 2.000 Hz

Consumo energético

≤ 16 mA

Caída de tensión

≤ 2,5 V

Clase de protección

III

Distancia de conmutación Sn

2 mm

Temperatura de trabajo

-25 °C ... +80 °C

Resistencia a impactos y vibraciones

30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1 mm

CEM

Conforme a EN 60947-5-2

Protección contra polaridad inversa

Protección contra cortocircuitos

Activación de supresión de impulso

Homologaciones, declaraciones de conformidad

Marcado CE
UL

ff61668b-315f-43e4-9094-09abf87ee147 a9f1163d-b1d9-4a81-9e95-faa9c6b6789f

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
75,28
más IVA 14,30 €
bruto 89,58 €
Peso: 0,067 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
85365019
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 7 unidades entregables en 1-2 días
  • 45 unidades entregables en 3-7 días
  • Para pedidos de 46 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 801.3-130-V-1GN 801.3-130-H-1GN 801.3-130-V-2GN 801.3-130-H-2GN 801.3-230-V-1GN 801.3-230-H-1GN 801.3-230-V-2GN 801.3-230-H-2

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada