GN 80i Placas de transporte y placas base Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular-i)

Placas de transporte y placas base GN 80i: Zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular-i)
s1xs2: 30x60/40x80
sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Las placas de transporte y las placas base GN 80i fijan añadidos, como pies de nivelación o ruedas, a los perfiles de aluminio.

Se instalan en los orificios del perfil en los extremos mediante orificios roscados oportunamente o mediante tornillos roscantes. Las placas de transporte y placas base también se pueden sujetar longitudinalmente en la ranura del perfil.

Especificación

Zamac, negroZS


RoHS

Accesorio

GN 50i Placas de posicionamiento

Ocultar dibujo técnico
GN 80i Placas de transporte y placas base, zamac, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

ASin tornillos
Mostrar / ocultar columnas
s1s2nd1d2
Para tornillo
h1h2m1m2Tamaño de la rejilla
30606M 8M 10M 612530-30
40808M 10M 12M 8166,540-40
60606M 10M 12M 6125303030
80808M 12M 16M 8166,5404040

Estructura y precio

Ancho s1
Longitud s2
Ancho de ranura n
Rosca d1
Tipo

Material / Color

Ancho s1
Longitud s2
Ancho de ranura n
Rosca d1
Tipo

Material / Color

Instrucciones de montaje/mecanizado de perfiles

bc55b759-da24-49c4-b907-dd1f84443908

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
7,66 €
más IVA 1,46 €
bruto 9,12 €
Peso: 0,103 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
79070000
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • Pregunte por el tiempo de entrega

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 80i-30606M8-A-ZSGN 80i-30606M10-A-ZSGN 80i-40808M10-A-ZSGN 80i-40808M12-A-ZSGN 80i-60606M10-A-ZSGN 80i-60606M12-A-ZSGN 80i-80808M12-A-ZSGN 80i-80808M16-A-ZS

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada