GN 60i Tapas Plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i)

Tapas GN 60i: Plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i)
sistema-modular-i

Sistema modular-i (compatible con Item)

Descripción del producto

Las tapas GN 60i proporcionan un cierre visualmente atractivo para los extremos de los perfiles de aluminio, al tiempo que protegen contra lesiones por los bordes afilados e impiden que penetren polvo y suciedad.

Se pueden colocar sin mecanizar el perfil.

Especificación

  • Plástico (poliamida PA)
    NegroKSKS

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 60i Tapas, plástico, para perfiles de aluminio (sistema modular i) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

PTipo de montaje a presión
Mostrar / ocultar columnas
s1s2nh ≈Tamaño de la rejilla
30306330
30606330
40168440
40408440
40808440
60606330
80808440

Estructura y precio

Ancho s1
Ancho s2
Ancho de ranura n
Tipo

Color
Negro
Ancho s1
Ancho s2
Ancho de ranura n
Tipo

Color
Negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,60
más IVA 0,11 €
bruto 0,71 €
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
39269097
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 1165 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 1166 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 60i-30306-P-KSGN 60i-30606-P-KSGN 60i-40168-P-KSGN 60i-40408-P-KSGN 60i-40808-P-KSGN 60i-60606-P-KSGN 60i-80808-P-KS

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada