GN 60i Calotte di protezione Plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare i)

Calotte di protezione GN 60i: Plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare i)
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

Le calotte di protezione GN 60i chiudono le superfici terminali dei profilati di alluminio, proteggendo dalle lesioni causate dai bordi taglienti e impedendo l'ingresso di polvere e sporco, oltre a dare una finitura estetica.

Si possono montare senza bisogno di lavorare il profilato.

Specifiche

  • Plastica (poliammide PA)
    neroKSKS

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 60i Calotte di protezione, plastica, per profilati di alluminio (sistema modulare i) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

PTipo a pressione
Mostra / Nascondi colonne
s1s2nh ≈Misura modulare
30306330
30606330
40168440
40408440
40808440
60606330
80808440

Selezione e configurazione articolo

Larghezza s1
Larghezza s2
Larghezza scanalatura n
Tipo

Colore
nero
Larghezza s1
Larghezza s2
Larghezza scanalatura n
Tipo

Colore
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,60
più IVA 0,11 €
lordo 0,71 €
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 1165 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 1166 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 60i-30306-P-KSGN 60i-30606-P-KSGN 60i-40168-P-KSGN 60i-40408-P-KSGN 60i-40808-P-KSGN 60i-60606-P-KSGN 60i-80808-P-KS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico