GN 53b Tuercas embridadas Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b)

Tuercas embridadas GN 53b: Acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b)
sistema-modular-b

Sistema modular-b (compatible con Bosch)

Descripción del producto

Las tuercas embridadas GN 53b fijan añadidos y accesorios en la ranura de los perfiles de aluminio, normalmente en combinación con los pernos con ranura en T GN 52b.

La brida hace que no sea necesario usar arandela.

Especificación

Acero, zincado, azul pasivadoSZ


RoHS

Accesorio

Tornillos en T GN 52b

Ocultar dibujo técnico
GN 53b Tuercas embridadas, acero, para perfiles de aluminio (sistema modular b) Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
nd1d2hs
8M 614610
10M 821813

Estructura y precio

Ancho de ranura n
Rosca d1
Material/acabado

Ancho de ranura n
Rosca d1
Material/acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,32
más IVA 0,06 €
bruto 0,38 €
Peso: 0,003 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181692
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 1762 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 1763 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 53b-8M6-SZGN 53b-10M8-SZ

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada