GN 9234 Volantes aluminio, revestimiento de plástico, para actuadores lineales

Volantes GN 9234: aluminio, revestimiento de plástico, para actuadores lineales
Tipo: A - sin manilla
Acabado: SW - Negro, RAL 9005, acabado texturado
d2: 80...100 - Volantes de disco
Red-Dot

Descripción del producto

Los volantes GN 9234 están pensados para su uso con actuadores lineales y están diseñados como volantes de disco o de radios, dependiendo del tamaño.

El par aplicado se transmite mediante una llave paralela, y el volante se asegura axialmente con el espárrago roscado suministrado. Los volantes se pueden encargar sin empuñadura, con empuñadura giratoria o con empuñadura giratoria abatible.

Especificación

  • Aluminio, fundido a presión
    • Cubo mecanizado
    • Corona torneada
    • con revestimiento de plástico
      Negro, RAL 9005, acabado texturadoSWSW

  • Tolerancia de concentricidad y excentricidad
    de la corona < 0,4


RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 9234 Volantes, aluminio, revestimiento de plástico, para actuadores lineales Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Asin manilla
Rcon manilla giratoria
RUcon manilla giratoria abatible
Mostrar / ocultar columnas
d1
Diámetro del actuador lineal
d2
Volantes de disco

Volantes de radios
d3 H7
Núcleo
l1 ≈l2 ≈l3 ≈l4 ≈Ø
Manilla
GN 599.5
Ø
Manilla
GN 798.2
Ø
Manilla
GN 798.3
18*50-62620--13--
18*80-62643,5---16-
25*63-82720--13--
25100-830583956,5-1818
30*63-82720--13--
30100-830583956,5-1818
40100-1230583956,5-1818
40-1251233,561,54560,5-2222
50-1401236,576,54775,5-2424
60-1601439,576,54875,5-2424
* sólo disponible en los tipos A y R

Estructura y precio

d1 (Diámetro del actuador lineal)
d2 (Volantes de disco)
d2 (Volantes de radios)
Tipo



Acabado
Negro
d1 (Diámetro del actuador lineal)
d2 (Volantes de disco)
d2 (Volantes de radios)
Tipo



Acabado
Negro

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
23,35 €
más IVA 4,44 €
bruto 27,79 €
Incl. recargos del material: 0,21 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,132 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
84879090
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
  • 14 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 15 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 9234-18-50-A-SWGN 9234-18-50-R-SWGN 9234-18-80-A-SWGN 9234-18-80-R-SWGN 9234-25-63-A-SWGN 9234-25-63-R-SWGN 9234-25-100-A-SWGN 9234-25-100-R-SWGN 9234-25-100-RU-SWGN 9234-30-63-A-SWGN 9234-30-63-R-SWGN 9234-30-100-A-SWGN 9234-30-100-R-SWGN 9234-30-100-RU-SWGN 9234-40-100-A-SWGN 9234-40-100-R-SWGN 9234-40-100-RU-SWGN 9234-40-125-A-SWGN 9234-40-125-R-SWGN 9234-40-125-RU-SWGN 9234-50-140-A-SWGN 9234-50-140-R-SWGN 9234-50-140-RU-SWGN 9234-60-160-A-SWGN 9234-60-160-R-SWGN 9234-60-160-RU-SW

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada