GN 8350 Tornillos de mariposa Acero inoxidable

Tornillos de mariposa GN 8350: Acero inoxidable
Acabado: MT - granallado mate
Clase-de-calidad-4-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable
con-sello-IF-Award
GDA

Descripción del producto

Los tornillos de mariposa GN 8350 sujetan y aprietan piezas fácilmente y sin herramientas. La forma ergonómica permite elevadas fuerzas de apriete.

Los tornillos de mariposa también se pueden usar en entornos especialmente agresivos gracias a los materiales utilizados.

Especificación

Fundición de precisión de acero inoxidable AISI 316

  • granallado mateMT
  • pulidoPL

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 8350 Tornillos de mariposa, acero inoxidable Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2Longitud lbd3h1h2
32M 51012162049183
32M 61216202549183
40M 612162025411213
40M 816202530411213
50M 816202530613263
50M 1020253040613263
63M 10202530401116334
63M 12253040501116334

Estructura y precio

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Acabado
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud de rosca l
Acabado

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
8,76
más IVA 1,66 €
bruto 10,42 €
Peso: 0,018 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181535
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 52 unidades entregables en 1-2 días
  • Para pedidos de 53 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 8350-32-M5-10-MTGN 8350-32-M5-10-PLGN 8350-32-M5-12-MTGN 8350-32-M5-12-PLGN 8350-32-M5-16-MTGN 8350-32-M5-16-PLGN 8350-32-M5-20-MTGN 8350-32-M5-20-PLGN 8350-32-M6-12-MTGN 8350-32-M6-12-PLGN 8350-32-M6-16-MTGN 8350-32-M6-16-PLGN 8350-32-M6-20-MTGN 8350-32-M6-20-PLGN 8350-32-M6-25-MTGN 8350-32-M6-25-PLGN 8350-40-M6-12-MTGN 8350-40-M6-12-PLGN 8350-40-M6-16-MTGN 8350-40-M6-16-PLGN 8350-40-M6-20-MTGN 8350-40-M6-20-PLGN 8350-40-M6-25-MTGN 8350-40-M6-25-PLGN 8350-40-M8-16-MTGN 8350-40-M8-16-PLGN 8350-40-M8-20-MTGN 8350-40-M8-20-PLGN 8350-40-M8-25-MTGN 8350-40-M8-25-PLGN 8350-40-M8-30-MTGN 8350-40-M8-30-PLGN 8350-50-M8-16-MTGN 8350-50-M8-16-PLGN 8350-50-M8-20-MTGN 8350-50-M8-20-PLGN 8350-50-M8-25-MTGN 8350-50-M8-25-PLGN 8350-50-M8-30-MTGN 8350-50-M8-30-PLGN 8350-50-M10-20-MTGN 8350-50-M10-20-PLGN 8350-50-M10-25-MTGN 8350-50-M10-25-PLGN 8350-50-M10-30-MTGN 8350-50-M10-30-PLGN 8350-50-M10-40-MTGN 8350-50-M10-40-PLGN 8350-63-M10-20-MTGN 8350-63-M10-20-PLGN 8350-63-M10-25-MTGN 8350-63-M10-25-PLGN 8350-63-M10-30-MTGN 8350-63-M10-30-PLGN 8350-63-M10-40-MTGN 8350-63-M10-40-PLGN 8350-63-M12-25-MTGN 8350-63-M12-25-PLGN 8350-63-M12-30-MTGN 8350-63-M12-30-PLGN 8350-63-M12-40-MTGN 8350-63-M12-40-PLGN 8350-63-M12-50-MTGN 8350-63-M12-50-PL

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada