GN 8350 Siipiruuvit Ruostumatonta terästä

Siipiruuvit GN 8350: Ruostumatonta terästä
Pinta: MT - matta, sinkopuhdistettu
Ruostumaton-teraes-laatuluokka-4

Tuoteperhe Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Ganterin tuotevalikoimassa on suuri määrä korkealaatuisia, ruostumattomasta teräksestä valmistettuja standardiosia. Niiden erinomaisten materiaaliominaisuuksien ansiosta niitä käytetään laajasti eri teollisuudenaloilla. Erityisen hyvä korroosion- ja ruosteenkestävyys edistää koneiden ja laitteiden arvon säilymistä ja pitkäikäisyyttä.

Helpompaa valinnan tekoa varten Ganterin käyttämät ruostumattomat teräkset on jaettu laatuluokkiin:

Edelstahl Güteklasse 1 Ruostumaton teräs laatuluokka 1

Edelstahl Güteklasse 2 Ruostumaton teräs laatuluokka 2

Edelstahl Güteklasse 4 Ruostumaton teräs laatuluokka 4

Näytä yksityiskohtaiset tiedot ruostumattoman teräksen laatuluokista

Näytä kaikki ruostumattomasta teräksestä valmistetut tuotteet
IF-palkintokuvakkeella
GDA

Tuotteen kuvaus

Siipiruuvit GN 8350 kiinnittävät ja kiristävät osat helposti ilman työkaluja. Ergonominen muoto mahdollistaa suurempien kiristysvoimien käyttämisen.

Kierretappeja voi käyttää myös erityisen aggressiivisissa ympäristöissä niiden valmistuksessa käytetyn materiaalin ansiosta.

Tekninen eritelmä

Ruostumaton teräs, tarkkuusvalu AISI 316

  • matta, sinkopuhdistettuMT
  • kiillotettuPL

RoHS

Piilota tekninen piirros
GN 8350 Siipiruuvit, ruostumatonta terästä luonnos

Tuotevaihtoehdot / Taulukko

Näytä / piilota sarakkeet
d1d2Pituus Ibd3h1h2
32M 51012162049183
32M 61216202549183
40M 612162025411213
40M 816202530411213
50M 816202530613263
50M 1020253040613263
63M 10202530401116334
63M 12253040501116334

Koonti ja hinta

Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l
Pinta
Kahvan läpimitta d1
Kierre d2
Kierteen pituus l
Pinta

Valittu osa (Tilausohjeet)

Yhteensä (netto)
8,76
plus ALV 1,66 €
brutto 10,42 €
Paino: 0,018 kg
Jos tämä tuote on uusi tuotevalikoimassamme, saattaa olla mahdollista, että painoa koskevia tietoja ei ole vielä kirjattu luetteloon.
Jos tarvitset tiedot painosta, ota yhteyttä myyntiosastoomme!
Puhelin +49 7723 6507 - 0
RoHS: Kyllä
Tämä tuote täyttää RoHS-määräykset liitteen III mukaisesti, mikä tarkoittaa sitä, että se täyttää EU-direktiivin 2011/65/EU, mukaan lukien sen laajennuksen (2015/863/EU), jolla rajoitetaan tiettyjen vaarallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Direktiivillä säännellään vaarallisten aineiden käyttöä laitteissa ja komponenteissa. Sen toteuttaminen kansallisessa lainsäädännössä on esitetty yhteenvetona RoHS-asiakirjan yhteydessä (Rajoitus (tiettyjen) vaarallisten aineiden käytössä).
Tullitariffinumero
73181535
Huomioi määräalennukset.
Kokonaisarvo (netto) tilausta kohden:
alkaen 200,00 € -> 10 % alennus
alkaen 300,00 € -> 20 % alennus
alkaen 400,00 € -> 30 % alennus

Lisäveloitus pienien määrien ostoista:
-> 15,00 Euro
for value of goods less than 25,00 €
-> 10,00 Euro
for value of goods from 25,00 to 49,99 €
Tallenna suosikkina
Suosittele tuotetta

Varastotilanne

  • 52 kpl toimitettavissa 1-2 päivässä
  • Jos tilaat vähintään 53 kpl, ota meihin yhteyttä toimitusajan osalta.

CAD-data

Other data formats

Pikakirjautuminen

Syötä sähköpostiosoitteesi CAD-datan saamiseksi. Olisimme kuitenkin tyytyväisiä, jos suorittaisit täyden rekisteröitymisen.

CAD-latausohjeet Tietoja CAD-latauksista

Löysitkö tuotteesi?

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM Test Hallo välisenä aikana: +49 7723 6507 - 0

Yksilöityihin elementteihin | Yhteyshenkilöihin

GN 8350-32-M5-10-MTGN 8350-32-M5-10-PLGN 8350-32-M5-12-MTGN 8350-32-M5-12-PLGN 8350-32-M5-16-MTGN 8350-32-M5-16-PLGN 8350-32-M5-20-MTGN 8350-32-M5-20-PLGN 8350-32-M6-12-MTGN 8350-32-M6-12-PLGN 8350-32-M6-16-MTGN 8350-32-M6-16-PLGN 8350-32-M6-20-MTGN 8350-32-M6-20-PLGN 8350-32-M6-25-MTGN 8350-32-M6-25-PLGN 8350-40-M6-12-MTGN 8350-40-M6-12-PLGN 8350-40-M6-16-MTGN 8350-40-M6-16-PLGN 8350-40-M6-20-MTGN 8350-40-M6-20-PLGN 8350-40-M6-25-MTGN 8350-40-M6-25-PLGN 8350-40-M8-16-MTGN 8350-40-M8-16-PLGN 8350-40-M8-20-MTGN 8350-40-M8-20-PLGN 8350-40-M8-25-MTGN 8350-40-M8-25-PLGN 8350-40-M8-30-MTGN 8350-40-M8-30-PLGN 8350-50-M8-16-MTGN 8350-50-M8-16-PLGN 8350-50-M8-20-MTGN 8350-50-M8-20-PLGN 8350-50-M8-25-MTGN 8350-50-M8-25-PLGN 8350-50-M8-30-MTGN 8350-50-M8-30-PLGN 8350-50-M10-20-MTGN 8350-50-M10-20-PLGN 8350-50-M10-25-MTGN 8350-50-M10-25-PLGN 8350-50-M10-30-MTGN 8350-50-M10-30-PLGN 8350-50-M10-40-MTGN 8350-50-M10-40-PLGN 8350-63-M10-20-MTGN 8350-63-M10-20-PLGN 8350-63-M10-25-MTGN 8350-63-M10-25-PLGN 8350-63-M10-30-MTGN 8350-63-M10-30-PLGN 8350-63-M10-40-MTGN 8350-63-M10-40-PLGN 8350-63-M12-25-MTGN 8350-63-M12-25-PLGN 8350-63-M12-30-MTGN 8350-63-M12-30-PLGN 8350-63-M12-40-MTGN 8350-63-M12-40-PLGN 8350-63-M12-50-MTGN 8350-63-M12-50-PL

Sinun yhteyshenkilösi

Etsitkö Ganter-kumppania lähietäisyydeltä? Valitse maa.

Ganter-palvelu

Palvelutiimimme on käytettävissä maanantaista perjantaihin klo 7:30 AM ja 5:00 PM välisenä aikana:

Pyydä takaisinsoittoa