GN 839 Patas de nivelación Pata de plástico / tornillo de acero, rígido

Patas de nivelación GN 839: Pata de plástico / tornillo de acero, rígido
ELESA original design
code: LX-S
Clase-de-calidad-2-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Las patas de nivelación GN 839 se utilizan para aplicaciones en las que no es necesaria una articulación entre la pata y el tornillo de ajuste. La ranura en cruz para destornillador de la parte inferior ha sido diseñada para un premontaje rápido.

El valor de capacidad de carga indicado en la tabla es un valor aproximado que, en función de las condiciones de uso, puede hacer que las patas de nivelación de plástico se rompan. Deberá tenerse en cuenta el coeficiente de seguridad adecuado.

Especificación

  • Pata
    Plástico
    Tecnopolímero (poliamida PA)
    • con hexágono ajustable
    • negro, mate
    • resistente a temperaturas de hasta 100 °C

  • Tornillo
    Acero
    Zincado, pasivado azul

RoHS

Ocultar dibujo técnico
GN 839 Patas de nivelación, tornillo de acero Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas
d1d2l1l2A/FCarga estática en kN
(ver información)
25M 626365664---11131,5
25M 81924345474--11132,5
30M 6243454----12171,5
30M 81823335373--12172,5
30M 101823334353637312173
40M 81422325272--13,5172,5
40M 1022324252627210213,5173
40M 125272102----13,5175
50M 10486898----17193
50M 12486898----17195
60M 12466696----19245
60M 1666106146----19247,5

Estructura y precio

Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1
Diámetro de la pata d1
Rosca d2
Longitud de rosca l1

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
0,34 €
más IVA 0,06 €
bruto 0,40 €
ELESA Code: 431001-S
Descripción: LX.25-SW13-M6x26-S
Peso: 0,009 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73269098
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
  • 954 unidades entregables en 1-2 días
  • 5754 unidades entregables en 3-7 días
  • 10554 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 10555 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.
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
GN 839-25-M6-26GN 839-25-M6-36GN 839-25-M6-56GN 839-25-M6-64GN 839-25-M8-19GN 839-25-M8-24GN 839-25-M8-34GN 839-25-M8-54GN 839-25-M8-74GN 839-30-M6-24GN 839-30-M6-34GN 839-30-M6-54GN 839-30-M8-18GN 839-30-M8-23GN 839-30-M8-33GN 839-30-M8-53GN 839-30-M8-73GN 839-30-M10-18GN 839-30-M10-23GN 839-30-M10-33GN 839-30-M10-43GN 839-30-M10-53GN 839-30-M10-63GN 839-30-M10-73GN 839-40-M8-14GN 839-40-M8-22GN 839-40-M8-32GN 839-40-M8-52GN 839-40-M8-72GN 839-40-M10-22GN 839-40-M10-32GN 839-40-M10-42GN 839-40-M10-52GN 839-40-M10-62GN 839-40-M10-72GN 839-40-M10-102GN 839-40-M12-52GN 839-40-M12-72GN 839-40-M12-102GN 839-50-M10-48GN 839-50-M10-68GN 839-50-M10-98GN 839-50-M12-48GN 839-50-M12-68GN 839-50-M12-98GN 839-60-M12-46GN 839-60-M12-66GN 839-60-M12-96GN 839-60-M16-66GN 839-60-M16-106GN 839-60-M16-146

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada