GN 81700 Posicionadores Acero / Acero inoxidable, con punta especial

Posicionadores GN 81700: Acero / Acero inoxidable, con punta especial
Tipo: BK - sin bloqueo de posición, con contratuerca
Tipo de pivote de retención: MA - Punta redondeada, latón
Material: NI - Acero inoxidable
Clase-de-calidad-1-del-acero-Inoxidable

Familia de productos Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

La gama de productos Ganter incluye un gran número de piezas estándar hechas de aceros inoxidables de alta calidad resistentes a la corrosión. Gracias a sus excelentes propiedades, estos materiales se utilizan en una amplia variedad de sectores industriales. Su resistencia a la corrosión y a la oxidación, en particular, contribuyen a la estabilidad del valor y longevidad de las máquinas y equipos.

Para una diferenciación más sencilla, los aceros inoxidables utilizados por Ganter se dividen en clases de calidad del acero inoxidable:

Edelstahl Güteklasse 1 Clase de calidad 1 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 2 Clase de calidad 2 del acero Inoxidable

Edelstahl Güteklasse 4 Clase de calidad 4 del acero Inoxidable

Mostrar información detallada sobre las clases de calidad del acero inoxidable

Mostrar todos los artículos de la categoría Acero inoxidable

Descripción del producto

Los posicionadores GN 81700 bloquean los ajustes de altura o los brazos oscilantes de dispositivos, máquinas y vehículos, por ejemplo.

Los tipos con pivote de retención KA y MA tienen puntas redondeadas de plástico o latón que reducen el desgaste en la superficie opuesta y evitan marcas o ralladuras. El pivote de retención cónico SB facilita el posicionamiento en el correspondiente orificio de recepción.

La punta esférica del pivote de retención de tipo SC pasa sobre bordes o ranuras bajos, facilitando el acoplamiento correcto y evitando daños. Gracias al pequeño chaflán, el pivote de retención de tipo SD es especialmente adecuado para orificios de retención poco profundos, por ejemplo, en piezas de chapa metálica.

Los posicionadores con pivote de retención de los tipos SE o SF se pueden montar con fijaciones específicas de la aplicación utilizando la rosca externa o interna y se utilizan, por ejemplo,
para accionamientos de varillas o de tracción por cable.

Independientemente del tipo de pivote de retención seleccionado, los posicionadores GN 81700 están disponibles con o sin bloqueo de posición. Los posicionadores con bloqueo de posición se utilizan cuando el pasador de bloqueo no debe sobresalir de manera temporal.

Especificación

Guía

  • AceroST, pavonado
  • Acero inoxidableNI AISI 303

Pivote de retención

  • Acero, pavonado para ST
    Punta endurecida para los tipos SB / SC / SD
  • Acero inoxidable AISI 303, niquelado químico para NI
  • Recubrimiento para el tipo KA
    Plástico, poliftalamida (PPA)
    • Reforzado con fibra de vidrio
    • Unidos químicamente al pivote de retención
    • Blanco
  • Latón para tipo MA

Pomo
Plástico, poliamida (PA)
Negro, acabado mate


Muelle de presión
Acero inoxidable AISI 301


Tuerca hexagonal ISO 8675

  • Acero, pavonado para ST
  • Acero inoxidable para NI

RoHS

Accesorio

DIN 172 Casquillos de posicionamiento (con collar)
DIN 179 Casquillos de posicionamiento (sin collar)
GN 609.5 Anillos distanciadores
ISO 8675 Tuercas hexagonales de forma baja
DIN 7979 Pasadores de fijación
GN 909 Tuercas hexagonales planas
GN 909.5 Tuercas hexagonales planas de acero inoxidable
GN 412.2 Casquillos de posicionamiento (con collar)
GN 412.4 Casquillos de posicionamiento (con collar)
GN 412.3 Casquillos de posicionamiento
GN 412.5 Casquillos de posicionamiento
GN 412.1 Piezas de sujeción
GN 612.1 Piezas de sujeción (Acero, pavonado)

Ocultar dibujo técnico
GN 81700 Posicionadores, acero / acero inoxidable, con punta especial Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Bsin bloqueo de posición, sin contratuerca
BKsin bloqueo de posición, con contratuerca
Ccon bloqueo de posición, sin contratuerca
CKcon bloqueo de posición, con contratuerca

Tipo de pivote de retención

KAPunta redondeada, revestida de plástico
MAPunta redondeada, latón
SBPunta cónica
SCPunta esférica
SDPunta plana
SECon rosca externa
SFCon rosca interna
Mostrar / ocultar columnas
d1
Orificio -0,02 / -0,05
posicionador H7
l1d2d3d4d5kl2l3l4l5A/F1A/F2t
Mín.
Carga de muelle en N ≈
Inicial

Final
58M 10 x 119M 3M 316401864,51246518
69M 12 x 1,523M 4M 4204822661458625
812M 16 x 1,528M 5M 524582687,5177108,528
1012M 16 x 1,528M 6M 624582689178129,538

Estructura y precio

Diámetro d1
Longitud l1
Tipo




Tipo de pivote de retención







Material


Diámetro d1
Longitud l1
Tipo




Tipo de pivote de retención







Material


Ejemplos de aplicación

710c92be-2af8-455b-9091-c11dbfba36cd

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
15,45
más IVA 2,94 €
bruto 18,39 €
Peso: 0,019 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).
Número del arancel aduanero
73181900
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
Con un valor total (neto) por pedido:
desde 200,00 € -> 10 % descuento
desde 300,00 € -> 20 % descuento
desde 400,00 € -> 30 % descuento

Recargo por compras de volúmenes reducidos:
-> 15,00 Euros
con un valor total menos de 25,00 €
-> 10,00 Euros
con valor total de 25,00 a 49,99 €
Guardar como favorito
Recomiende un producto

Disponibilidad de existencias

  • 13 unidades entregables en 1-2 días
  • 332 unidades entregables en 5-9 días
  • Para pedidos de 333 unidades o más, póngase en contacto con nosotros para informarse sobre el plazo de entrega.

Datos CAD

Otros formatos de datos

Inicio de sesión rápido

Para obtener datos CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que estuviera completamente registrado.

Tutorial de descarga de datos CAD Acerca las descargas de datos CAD

¿No ha encontrado el producto deseado?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 07:30 à 17:00: +49 7723 6507 - 0

Ir a los elementos personalizados | Ir a las personas de contacto

GN 81700-5-8-B-KA-STGN 81700-5-8-BK-KA-STGN 81700-5-8-C-KA-STGN 81700-5-8-CK-KA-STGN 81700-5-8-B-MA-STGN 81700-5-8-BK-MA-STGN 81700-5-8-C-MA-STGN 81700-5-8-CK-MA-STGN 81700-5-8-B-SB-STGN 81700-5-8-BK-SB-STGN 81700-5-8-C-SB-STGN 81700-5-8-CK-SB-STGN 81700-5-8-B-SC-STGN 81700-5-8-BK-SC-STGN 81700-5-8-C-SC-STGN 81700-5-8-CK-SC-STGN 81700-5-8-B-SD-STGN 81700-5-8-BK-SD-STGN 81700-5-8-C-SD-STGN 81700-5-8-CK-SD-STGN 81700-5-8-B-SE-STGN 81700-5-8-BK-SE-STGN 81700-5-8-C-SE-STGN 81700-5-8-CK-SE-STGN 81700-5-8-B-SF-STGN 81700-5-8-BK-SF-STGN 81700-5-8-C-SF-STGN 81700-5-8-CK-SF-STGN 81700-5-8-B-KA-NIGN 81700-5-8-BK-KA-NIGN 81700-5-8-C-KA-NIGN 81700-5-8-CK-KA-NIGN 81700-5-8-B-MA-NIGN 81700-5-8-BK-MA-NIGN 81700-5-8-C-MA-NIGN 81700-5-8-CK-MA-NIGN 81700-5-8-B-SB-NIGN 81700-5-8-BK-SB-NIGN 81700-5-8-C-SB-NIGN 81700-5-8-CK-SB-NIGN 81700-5-8-B-SC-NIGN 81700-5-8-BK-SC-NIGN 81700-5-8-C-SC-NIGN 81700-5-8-CK-SC-NIGN 81700-5-8-B-SD-NIGN 81700-5-8-BK-SD-NIGN 81700-5-8-C-SD-NIGN 81700-5-8-CK-SD-NIGN 81700-5-8-B-SE-NIGN 81700-5-8-BK-SE-NIGN 81700-5-8-C-SE-NIGN 81700-5-8-CK-SE-NIGN 81700-5-8-B-SF-NIGN 81700-5-8-BK-SF-NIGN 81700-5-8-C-SF-NIGN 81700-5-8-CK-SF-NIGN 81700-6-9-B-KA-STGN 81700-6-9-BK-KA-STGN 81700-6-9-C-KA-STGN 81700-6-9-CK-KA-STGN 81700-6-9-B-MA-STGN 81700-6-9-BK-MA-STGN 81700-6-9-C-MA-STGN 81700-6-9-CK-MA-STGN 81700-6-9-B-SB-STGN 81700-6-9-BK-SB-STGN 81700-6-9-C-SB-STGN 81700-6-9-CK-SB-STGN 81700-6-9-B-SC-STGN 81700-6-9-BK-SC-STGN 81700-6-9-C-SC-STGN 81700-6-9-CK-SC-STGN 81700-6-9-B-SD-STGN 81700-6-9-BK-SD-STGN 81700-6-9-C-SD-STGN 81700-6-9-CK-SD-STGN 81700-6-9-B-SE-STGN 81700-6-9-BK-SE-STGN 81700-6-9-C-SE-STGN 81700-6-9-CK-SE-STGN 81700-6-9-B-SF-STGN 81700-6-9-BK-SF-STGN 81700-6-9-C-SF-STGN 81700-6-9-CK-SF-STGN 81700-6-9-B-KA-NIGN 81700-6-9-BK-KA-NIGN 81700-6-9-C-KA-NIGN 81700-6-9-CK-KA-NIGN 81700-6-9-B-MA-NIGN 81700-6-9-BK-MA-NIGN 81700-6-9-C-MA-NIGN 81700-6-9-CK-MA-NIGN 81700-6-9-B-SB-NIGN 81700-6-9-BK-SB-NIGN 81700-6-9-C-SB-NIGN 81700-6-9-CK-SB-NIGN 81700-6-9-B-SC-NIGN 81700-6-9-BK-SC-NIGN 81700-6-9-C-SC-NIGN 81700-6-9-CK-SC-NIGN 81700-6-9-B-SD-NIGN 81700-6-9-BK-SD-NIGN 81700-6-9-C-SD-NIGN 81700-6-9-CK-SD-NIGN 81700-6-9-B-SE-NIGN 81700-6-9-BK-SE-NIGN 81700-6-9-C-SE-NIGN 81700-6-9-CK-SE-NIGN 81700-6-9-B-SF-NIGN 81700-6-9-BK-SF-NIGN 81700-6-9-C-SF-NIGN 81700-6-9-CK-SF-NIGN 81700-8-12-B-KA-STGN 81700-8-12-BK-KA-STGN 81700-8-12-C-KA-STGN 81700-8-12-CK-KA-STGN 81700-8-12-B-MA-STGN 81700-8-12-BK-MA-STGN 81700-8-12-C-MA-STGN 81700-8-12-CK-MA-STGN 81700-8-12-B-SB-STGN 81700-8-12-BK-SB-STGN 81700-8-12-C-SB-STGN 81700-8-12-CK-SB-STGN 81700-8-12-B-SC-STGN 81700-8-12-BK-SC-STGN 81700-8-12-C-SC-STGN 81700-8-12-CK-SC-STGN 81700-8-12-B-SD-STGN 81700-8-12-BK-SD-STGN 81700-8-12-C-SD-STGN 81700-8-12-CK-SD-STGN 81700-8-12-B-SE-STGN 81700-8-12-BK-SE-STGN 81700-8-12-C-SE-STGN 81700-8-12-CK-SE-STGN 81700-8-12-B-SF-STGN 81700-8-12-BK-SF-STGN 81700-8-12-C-SF-STGN 81700-8-12-CK-SF-STGN 81700-8-12-B-KA-NIGN 81700-8-12-BK-KA-NIGN 81700-8-12-C-KA-NIGN 81700-8-12-CK-KA-NIGN 81700-8-12-B-MA-NIGN 81700-8-12-BK-MA-NIGN 81700-8-12-C-MA-NIGN 81700-8-12-CK-MA-NIGN 81700-8-12-B-SB-NIGN 81700-8-12-BK-SB-NIGN 81700-8-12-C-SB-NIGN 81700-8-12-CK-SB-NIGN 81700-8-12-B-SC-NIGN 81700-8-12-BK-SC-NIGN 81700-8-12-C-SC-NIGN 81700-8-12-CK-SC-NIGN 81700-8-12-B-SD-NIGN 81700-8-12-BK-SD-NIGN 81700-8-12-C-SD-NIGN 81700-8-12-CK-SD-NIGN 81700-8-12-B-SE-NIGN 81700-8-12-BK-SE-NIGN 81700-8-12-C-SE-NIGN 81700-8-12-CK-SE-NIGN 81700-8-12-B-SF-NIGN 81700-8-12-BK-SF-NIGN 81700-8-12-C-SF-NIGN 81700-8-12-CK-SF-NIGN 81700-10-12-B-KA-STGN 81700-10-12-BK-KA-STGN 81700-10-12-C-KA-STGN 81700-10-12-CK-KA-STGN 81700-10-12-B-MA-STGN 81700-10-12-BK-MA-STGN 81700-10-12-C-MA-STGN 81700-10-12-CK-MA-STGN 81700-10-12-B-SB-STGN 81700-10-12-BK-SB-STGN 81700-10-12-C-SB-STGN 81700-10-12-CK-SB-STGN 81700-10-12-B-SC-STGN 81700-10-12-BK-SC-STGN 81700-10-12-C-SC-STGN 81700-10-12-CK-SC-STGN 81700-10-12-B-SD-STGN 81700-10-12-BK-SD-STGN 81700-10-12-C-SD-STGN 81700-10-12-CK-SD-STGN 81700-10-12-B-SE-STGN 81700-10-12-BK-SE-STGN 81700-10-12-C-SE-STGN 81700-10-12-CK-SE-STGN 81700-10-12-B-SF-STGN 81700-10-12-BK-SF-STGN 81700-10-12-C-SF-STGN 81700-10-12-CK-SF-STGN 81700-10-12-B-KA-NIGN 81700-10-12-BK-KA-NIGN 81700-10-12-C-KA-NIGN 81700-10-12-CK-KA-NIGN 81700-10-12-B-MA-NIGN 81700-10-12-BK-MA-NIGN 81700-10-12-C-MA-NIGN 81700-10-12-CK-MA-NIGN 81700-10-12-B-SB-NIGN 81700-10-12-BK-SB-NIGN 81700-10-12-C-SB-NIGN 81700-10-12-CK-SB-NIGN 81700-10-12-B-SC-NIGN 81700-10-12-BK-SC-NIGN 81700-10-12-C-SC-NIGN 81700-10-12-CK-SC-NIGN 81700-10-12-B-SD-NIGN 81700-10-12-BK-SD-NIGN 81700-10-12-C-SD-NIGN 81700-10-12-CK-SD-NIGN 81700-10-12-B-SE-NIGN 81700-10-12-BK-SE-NIGN 81700-10-12-C-SE-NIGN 81700-10-12-CK-SE-NIGN 81700-10-12-B-SF-NIGN 81700-10-12-BK-SF-NIGN 81700-10-12-C-SF-NIGN 81700-10-12-CK-SF-NI

Su persona de contacto

¿Busca un socio de Ganter próximo a su localidad? Seleccione su país.

Servicio de Ganter

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 AM – 5:00 PM

Solicite que le devuelvan la llamada